Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Wibe kablovski regali
Slika proizvoda 782210 Schneider Electric
Nije u prodaji

782210

Green premium brand logo
Slika proizvoda 782210 Schneider Electric
Nije u prodaji
782210
Green premium brand logo

Wibe - noseći držač/spojni element W7/60-150 - pregalvanizovani čelik

Prikaži još karakteristika
Nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Wibe
    Grupa proizvoda
    Wibe kablovski regali
    Tip proizvoda ili komponente
    Držač nosača/spojni element
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
    Dopunske informacije
    Namena proizvoda
    Cable tray H= 60 mm W= 150 mm
    Način montiranja
    Pritiskom
    Način pričvršćivanja
    Sa klinom za spajanje
    Sa zavrtnjem
    material with surface treatment
    Steel, pre-galvanized
    corrosion class
    C2
    Širina
    148 mm
    Dubina
    200 mm
    Masa proizvoda
    41 kg / set of 100
    Packing Units
    Pakovanje 1 težina
    0,410 g
    Pakovanje 1 dužina
    1,000 mm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.