Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Pratika
Slika proizvoda 81192 Schneider Electric

81192

Green premium brand logo
Slika proizvoda 81192 Schneider Electric
81192
Green premium brand logo

PratiKa industrijska utičnica - 125 A - 3P + N + E - 200...250 V AC - IP67

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    PratiKa
    Tip proizvoda ili komponente
    Utičnica
    Kratko ime uređaja
    PratiKa utičnica
    Kategorija priključnice i utikača
    Niskonaponska
    Broj polova
    3P + N + E
    Tip mreže
    AC
    Standard utičnice
    Industrijski
    Dopunske informacije
    Način montiranja
    Nadzidno
    Kategorija priključnice i utikača
    Pod uglom
    [in] nazivna struja
    125 A
    [ue] nazivni napon
    200...250 V
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu
    9 h
    Materijal utikača, utičnice
    Kućište: samogasivi konstruisan polimer
    Materijal kontakta
    Pins: stainless steel
    Priključci: poniklovan mesing
    Springs: stainless steel
    Povezivanje - priključci
    Neodvojivi zavrtnji, potpuno olabavljeni
    Poprečni presek kabla
    16…70 mm²
    Kablovski uvod
    Kablovska uvodnica
    Tip navoja
    Pg 48
    Masa proizvoda
    2,4 kg
    Dimenzija baze
    114 x 224 mm
    Visina
    340 mm
    Širina
    114 mm
    Dubina
    213 mm
    Boja
    Grey (RAL 7035)
    Boja poklopca
    Plava
    Okruženje
    Standardi
    EN 60309-2
    EN 60309-1
    Ip stepen zaštite
    IP67 u skladu sa IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK08 conforming to EN 62262
    Otpornost na vatru
    850 °C conforming to IEC 60695-2-11
    Relativna vlažnost
    50 % pri 40 °C
    70 % pri 30 °C
    90 % pri 20 °C
    Temperatura okoline za rad
    35 °C 86400 s )
    Packing Units
    Pakovanje 1 težina
    2,275 kg
    Pakovanje 1 visina
    2,130 dm
    Pakovanje 1 širina
    1,140 dm
    Pakovanje 1 dužina
    3,400 dm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.