Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Pratika
Slika proizvoda 81390 Schneider Electric

81390

Green premium brand logo
Slika proizvoda 81390 Schneider Electric
81390
Green premium brand logo

PratiKa Wander utikač - ravni - 125 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    PratiKa
    Tip proizvoda ili komponente
    Wander utikač
    Kratko ime uređaja
    PratiKa utičnica
    Kategorija priključnice i utikača
    Niskonaponska
    Broj polova
    2P + E
    Tip mreže
    AC
    Standard utičnice
    Industrijski
    Dopunske informacije
    Kategorija priključnice i utikača
    Ravna
    [in] nazivna struja
    125 A
    [ue] nazivni napon
    200...250 V
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu
    6 h
    Materijal utikača, utičnice
    Kućište: samogasivi konstruisan polimer
    Materijal kontakta
    Pins: nickel plated brass
    Povezivanje - priključci
    Neodvojivi zavrtnji
    Poprečni presek kabla
    16…70 mm²
    Spoljašnji prečnik kabla
    26…48 mm
    Kablovski uvod
    Kablovska uvodnica
    Tip navoja
    Pg 48
    Masa proizvoda
    1,18 kg
    Visina
    325 mm
    Širina
    131 mm
    Dubina
    131 mm
    Boja
    Siva (RAL 7035)
    Boja poklopca
    Plava
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Ip stepen zaštite
    IP67 conforming to IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK08 conforming to EN 62262
    Otpornost na vatru
    850 °C conforming to IEC 60695-2-11
    Relativna vlažnost
    50 % at 40 °C
    70 % at 30 °C
    90 % at 20 °C
    Nadmorska visina za rad
    2000 m
    Temperatura okoline za rad
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Packing Units
    Pakovanje 1 težina
    1,271 kg
    Pakovanje 1 visina
    1,290 dm
    Pakovanje 1 širina
    1,290 dm
    Pakovanje 1 dužina
    3,060 dm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.