Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Pratika
Slika proizvoda 82133 Schneider Electric

82133

Green premium brand logo
Slika proizvoda 82133 Schneider Electric
82133
Green premium brand logo

Unika utičnica sa blokadom - 16 A - 3P + N + E - 200...250 V AC - IP44 - panel

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    PratiKa
    Tip proizvoda ili komponente
    Blokada utičnice
    Kratko ime uređaja
    Unica utičnica
    Kategorija priključnice i utikača
    Niskonaponska
    Broj polova
    3P + N + E
    Tip mreže
    AC
    Standard utičnice
    Industrijski
    Dopunske informacije
    Način montiranja
    Montaža na panel
    [in] nazivna struja
    16 A
    [ue] nazivni napon
    200...250 V
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu
    9 h
    Tip zaštite
    Osigurač
    Veličina osigurača
    10.3 x 38 mm
    Materijal utikača, utičnice
    Kućište: samogasivi konstruisan polimer
    Materijal kontakta
    Priključci: poniklovan mesing
    Povezivanje - priključci
    Neodvojivi zavrtnji
    Maksimalni poprečni presek kabla
    10 mm²
    Maksimalni spoljašnji prečnik kabla
    25 mm
    Kablovski uvod
    Kablovska uvodnica
    Tip navoja
    Pg 21
    Masa proizvoda
    0,807 kg
    Dimenzija baze
    103 x 225 mm
    Visina
    225 mm
    Širina
    103 mm
    Dubina
    128 mm
    Boja
    Grey (RAL 7035)
    Boja poklopca
    Plava
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Ip stepen zaštite
    IP44 conforming to IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK09 u skladu sa EN 62262
    Otpornost na vatru
    750 °C conforming to IEC 60695-2-11
    Relativna vlažnost
    50 % pri 40 °C
    70 % pri 30 °C
    90 % pri 20 °C
    Temperatura okoline za rad
    35 °C 86400 s )
    -25…40 °C
    Packing Units
    Pakovanje 1 težina
    1,000 kg
    Pakovanje 1 visina
    0,010 dm
    Pakovanje 1 širina
    0,010 dm
    Pakovanje 1 dužina
    0,020 dm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.