Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Pratika
Slika proizvoda 82301 Schneider Electric

82301

Green premium brand logo
Slika proizvoda 82301 Schneider Electric
82301
Green premium brand logo

PratiKa Wander utikač - ravni - 16 A - 2P - 20...25 V AC - IP44

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    PratiKa
    Tip proizvoda ili komponente
    Wander utikač
    Kratko ime uređaja
    PratiKa utičnica
    Kategorija priključnice i utikača
    Veoma nizak napon
    Broj polova
    2P
    Tip mreže
    AC
    Standard utičnice
    Industrijski
    Dopunske informacije
    Kategorija priključnice i utikača
    Ravna
    [in] nazivna struja
    16 A
    [ue] nazivni napon
    20...25 V
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Materijal utikača, utičnice
    Housing: self-extinguishing engineering polymer
    Materijal kontakta
    Pins: nickel plated brass
    Povezivanje - priključci
    Neodvojivi zavrtnji
    Poprečni presek kabla
    4…10 mm²
    Spoljašnji prečnik kabla
    6…23 mm
    Kablovski uvod
    Kablovska uvodnica
    Tip navoja
    Pg 21
    Masa proizvoda
    0,141 kg
    Visina
    158 mm
    Širina
    57,5 mm
    Dubina
    57,5 mm
    Boja
    Grey (RAL 7035)
    Boja poklopca
    Ljubičasta
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Ip stepen zaštite
    IP44 conforming to IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK08 conforming to EN 62262
    Otpornost na vatru
    850 °C conforming to IEC 60695-2-11
    Relativna vlažnost
    50 % at 40 °C
    70 % at 30 °C
    90 % at 20 °C
    Nadmorska visina za rad
    2000 m
    Temperatura okoline za rad
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Packing Units
    Pakovanje 1 težina
    0,132 kg
    Pakovanje 1 visina
    5,300 cm
    Pakovanje 1 širina
    5,300 cm
    Pakovanje 1 dužina
    15,800 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.