Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

PratiKa industrijski utikač - 16 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    PratiKa
    tip proizvoda ili komponente
    Utičnica sa faznim invertorom
    kratko ime uređaja
    PratiKa utičnica
    kategorija priključnice i utikača
    Niskonaponska
    opis polova
    3P + E
    tip mreže
    AC
    standard utičnice
    Industrijski
    Dopunske informacije
    način montiranja
    Nadzidno
    kategorija priključnice i utikača
    Pod uglom
    maksimalna [In] nazivna struja
    16 A
    [Ue] nazivni napon
    200...250 V
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu
    9 h
    materijal utikača, utičnice
    Self-extinguishing engineering polymer
    materijal kontakta
    Nickel plated brass pins :
    povezivanje - priključci
    Neodvojivi zavrtnji
    maksimalni poprečni presek kabla
    1...4 mm²
    maksimalni spoljašnji prečnik kabla
    8...15 mm
    kablovski uvod
    Kablovska uvodnica
    tip navoja
    Pg 16
    masa proizvoda
    0.3 kg
    dimenzija baze
    80 x 100 mm
    visina
    140 mm
    širina
    80 mm
    dubina
    116 mm
    boja
    Siva ( RAL 7035 )
    boja poklopca
    Plava
    Okruženje
    standardi
    EN 60309-1
    EN 60309-2
    IP stepen zaštite
    IP67 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK08 conforming to EN 62262
    otpornost na vatru
    850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
    relativna vlažnost
    50 % ( 40 °C )
    70 % ( 30 °C )
    90 % ( 20 °C )
    nadmorska visina za rad
    2000 m
    temperatura okoline za rad
    35 °C ( 86400 s )
    -25...40 °C
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Verzija 1.5)
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Verzija 1.1)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.