Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

PratiKa industrijski utikač - 32 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    PratiKa
    tip proizvoda ili komponente
    Utičnica
    kratko ime uređaja
    PratiKa utičnica
    kategorija priključnice i utikača
    Niskonaponska
    opis polova
    3P + E
    tip mreže
    AC
    standard utičnice
    Industrijski
    Dopunske informacije
    način montiranja
    Montaža na panel
    kategorija priključnice i utikača
    Pod uglom od 90°
    maksimalna [In] nazivna struja
    32 A
    [Ue] nazivni napon
    200...250 V
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu
    9 h
    materijal utikača, utičnice
    Self-extinguishing engineering polymer
    materijal kontakta
    Nickel plated brass pins :
    povezivanje - priključci
    Neodvojivi zavrtnji
    maksimalni poprečni presek kabla
    2.5...10 mm²
    masa proizvoda
    0.333 kg
    dimenzija baze
    90 x 100 mm
    visina
    159 mm
    širina
    90 mm
    dubina
    112 mm
    boja
    Siva ( RAL 7035 )
    boja poklopca
    Plava
    Okruženje
    standardi
    EN 60309-1
    EN 60309-2
    IP stepen zaštite
    IP67 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK08 conforming to EN 62262
    otpornost na vatru
    850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
    relativna vlažnost
    50 % ( 40 °C )
    70 % ( 30 °C )
    90 % ( 20 °C )
    nadmorska visina za rad
    2000 m
    temperatura okoline za rad
    35 °C ( 86400 s )
    -25...40 °C
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Verzija 1.5)
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Verzija 1.1)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PLUG PANEL MOUNT 32A IP67 (Verzija 1.0)
    Datum 11.9.13.
    Veličina 299.6 KB
    Datum 11.9.13.
    Veličina 279.2 KB
    PLUG PANEL MOUNT 32A IP67 (Verzija 1.0)
    Datum 11.9.13.
    Veličina 299.5 KB
    Datum 11.9.13.
    Veličina 279.2 KB
    PLUG PANEL MOUNT 32A IP67 (Verzija 1.0)
    Datum 11.9.13.
    Veličina 299.6 KB
    Datum 11.9.13.
    Veličina 279.2 KB
    PLUG PANEL MOUNT 32A IP67 (Verzija 1.0)
    Datum 11.9.13.
    Veličina 299.6 KB
    Datum 11.9.13.
    Veličina 279.1 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.