Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

PratiKa Unika - montažna kutija - 16-32 A - sa izrezima

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    tip proizvoda ili komponente
    Montažna kutija
    Dopunske informacije
    montaža ormana
    Montaža na zid
    broj horizontalnih redova
    0
    [In] nazivna struja
    16 A
    32 A
    tip šine
    DIN
    kablovski uvod
    Through with knock-outs
    materijal kućišta
    Housing : self-extinguishing polymer
    masa proizvoda
    0.352 kg
    dimenzija baze
    103 x 225 mm
    širina
    103 mm
    visina
    250 mm
    dubina
    70 mm
    boja
    Housing : light grey ( RAL 7035 )
    Okruženje
    standardi
    EN 60309-1
    EN 60309-2
    EN 60439-1
    EN 62262
    IEC 309-1
    IEC 309-2
    IEC 60529
    IEC 695-2-1
    otpornost na vatru
    750 °C conforming to IEC 60695-2-1
    IP stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK09 u skladu sa EN 50102
    karakteristike okruženja
    UV resistant class 3 conforming to ISO 4582 2010
    Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2 2013
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...40 °C
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Verzija 1.5)
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Verzija 1.1)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.