Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda 83922 Schneider Electric

Prikaži sve Pratika

Pratika - 83922

Utičnice sa blokadom

Slika proizvoda 83922 Schneider Electric
Prikaži sve Pratika
Pratika - 83922
Utičnice sa blokadom

PratiKa modularno kućište - 2 utičnice sa spojnim kutijama - 220x360

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    PratiKa
    tip proizvoda ili komponente
    Orman
    tip ormana
    Modularna baza
    Dopunske informacije
    način montiranja
    Montaža na površini
    broj otvora interfejsa
    2
    kablovski uvod
    Vodilica
    Definisani otvor
    materijal
    Housing: self-extinguishing polymer
    masa proizvoda
    1.167 kg
    dimenzija baze
    103 x 225 mm
    visina
    350 mm
    širina
    210 mm
    dubina
    70 mm
    boja
    Siva ( RAL 7035 )
    Okruženje
    standardi
    EN 60439
    EN 62262
    IEC 60529
    IEC 60695-2-1
    IP stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK09 conforming to EN 62262
    otpornost na vatru
    650 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Verzija 1.1)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Instruction Sheet for Back Box Mod. 1-2-3 posti (Verzija 01)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.