Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

PratiKa - poklopac za industrijski utikač - 16 A - 3P+E - IP 67

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    PratiKa
    tip proizvoda ili komponente
    Poklopac
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za zaštitu
    standard utičnice
    Industrijski
    Dopunske informacije
    maksimalna [In] nazivna struja
    16 A
    opis polova
    3P + E
    materijal utikača, utičnice
    Housing : self-extinguishing polymer
    masa proizvoda
    0.046 kg
    visina
    250 mm
    širina
    103 mm
    dubina
    70 mm
    boja
    Siva ( RAL 7035 )
    Okruženje
    standardi
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    IP stepen zaštite
    IP67 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK08 conforming to EN 62262
    otpornost na vatru
    850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
    temperatura okoline za rad
    -25...40 °C
    35 °C ( 86400 s
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Verzija 1.5)
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Verzija 1.1)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.