Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda 9001B25 Schneider Electric

Prikaži sve Harmony 9001 SK

Harmony 9001 SK - 9001B25

Оprema

Slika proizvoda 9001B25 Schneider Electric
Prikaži sve Harmony 9001 SK
Harmony 9001 SK - 9001B25
Оprema

30MM duža ručica za izborni taster crni

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony 9001K
    Harmony 9001SK
    tip proizvoda ili komponente
    Ručica
    pribor / posebni tip
    Ručica
    pribor / posebna kategorija
    Rezervni delovi
    pribor / posebna namena
    Izborni prekidač
    Dopunske informacije
    oblik
    Dugački
    prečnik za montiranje
    30 mm
    boja kapica/glave ili sočiva
    Crna
    masa proizvoda
    0.005 kg
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Француски
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Verzija 1.0)
    Datum 29.10.18.
    Veličina 3.3 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 5.3.19.
    Veličina 0
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 5.3.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.