Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

crveni svetleći taster Ø 30 - udubljeni sa povratkom - 230 V - 1OC

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony 9001K
    tip proizvoda ili komponente
    Svetleći taster
    kratko ime uređaja
    9001K
    tip glave uređaja
    Sa povratkom
    profil glave uređaja
    Crvena udubljena neoznačeno
    dodatne informacije o glavi uređaja
    Produženi metalni štitnik
    Dopunske informacije
    materijal podnožja
    Hromirani metal
    prečnik za montiranje
    30 mm
    oblik glave signalne jedinice
    Osmougaona
    svetlosni izvor
    Inkandescentna
    svetlosni izvor
    Inkandescentna
    baza sijalice
    BA 9s
    napajanje svetlosnog bloka
    Via integral transformer 6 V
    [Us] nazivni napon napajanja
    220...240 V AC
    tip kontakata i sastav
    1 C/O
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals (1 x 0.22...2 x 1.5 mm²) conforming to IEC 60947-1
    moment pritezanja
    0.8 N.m conforming to IEC 60947-1
    oblik glave zavrtnja
    Ukršteni prorez
    mehanička trajnost
    5000000 ciklusa
    radni položaj
    Bilo koja pozicija
    [Ie] nazivna struja
    3 A at 240 V (AC-15) A600-Q600 conforming to NEMA
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V (degree of pollution: 3) conforming to IEC 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    2.5 kV conforming to IEC 60947-1
    materijal kontakata
    Kontakti od legura srebra
    operacija kontakata
    Standardna
    pozitivno otvaranje
    Without
    zaštita od kratkog spoja
    10 A cartridge fuse conforming to IEC 60947-5-1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A
    [Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
    <= 12 kA at 600 V (AC-15) 7200 VA
    <= 15 kA at 480 V (AC-15) 7200 VA
    <= 30 kA at 240 V (AC-15) 7200 VA
    <= 60 kA at 120 V (AC-15) 7200 VA
    nazivna prekidna moć
    <= 0.1 kA at 600 V (DC-13)
    <= 0.27 kA at 250 V (DC-13)
    <= 0.55 kA at 125 V (DC-13)
    <= 1.2 kA at 600 V (AC-15) 720 VA
    <= 1.5 kA at 480 V (AC-15) 720 VA
    <= 3 kA at 240 V (AC-15) 720 VA
    <= 6 kA at 120 V (AC-15) 720 VA
    CAD ukupna širina
    54 mm
    CAD ukupna visina
    42 mm
    CAD ukupna dubina
    106 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (13-14-11-12)OF
    masa proizvoda
    0.25 kg
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    NEMA
    UL 508
    tretman zaštite
    TC
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...70 °C
    otpornost na vibracije
    7 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    50 gn conforming to IEC 60068-2-27
    kategorija prenapona
    Class II conforming to IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Француски
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Verzija 1.0)
    Datum 29.10.18.
    Veličina 3.3 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 16.4.19.
    Veličina 200 B
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    9001K.L... Illuminated Momentary Push Button, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 16.4.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.