Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

signalna lampica 120VAC 30MM tip K + opcije

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony 9001K
    tip proizvoda ili komponente
    Lampica
    kratko ime uređaja
    9001K
    Dopunske informacije
    materijal podnožja
    Hromirani metal
    prečnik za montiranje
    30 mm
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    tip sočiva
    Domed (plastic)
    boja kapica/glave ili sočiva
    Tamnožuta
    svetlosni izvor
    Incandescent
    baza sijalice
    BA 9s
    napajanje svetlosnog bloka
    Via integral transformer (secondary voltage = 6 V)
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals (1 x 0.22...2 x 1.5 mm²) conforming to IEC 60947-1
    moment pritezanja
    0.8 N.m conforming to IEC 60947-1
    oblik glave zavrtnja
    Ukršteni prorez
    oblik glave zavrtnja
    Cross slotted head
    radni položaj
    Bilo koja pozicija
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V (degree of pollution: 2) conforming to IEC 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    2.5 kV conforming to IEC 60947-1
    zaštita od kratkog spoja
    10 A cartridge fuse conforming to IEC 60947-5-1
    svetlosni izvor
    Inkandescentna
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A
    CAD ukupna širina
    54 mm
    CAD ukupna visina
    70 mm
    CAD ukupna dubina
    42 mm
    [Us] nazivni napon napajanja
    110...120 V AC
    masa proizvoda
    0.21 kg
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    NEMA
    UL 508
    tretman zaštite
    TC
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...70 °C
    otpornost na vibracije
    7 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    50 gn conforming to IEC 60068-2-27
    kategorija prenapona
    Class II conforming to IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    NEMA 6
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Француски
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Verzija 1.0)
    Datum 29.10.18.
    Veličina 3.3 MB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    9001K... Pilot Lights, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.