Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

taster za nužno isključenje 30MM K - crveni - otpuštanje povlačenjem

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony 9001K
    tip proizvoda ili komponente
    Pečurkasta glava
    kratko ime uređaja
    9001K
    tip glave uređaja
    Push-pull
    profil glave uređaja
    Red mushroom Ø 41 mm unmarked
    Dopunske informacije
    materijal podnožja
    Hromirani metal
    prečnik za montiranje
    30 mm
    CAD ukupna širina
    46 mm
    CAD ukupna visina
    45 mm
    CAD ukupna dubina
    74 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (13-14-11-12)OF
    masa proizvoda
    0.141 kg
    radni položaj
    Bilo koja pozicija
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    materijal glave
    Plastika
    dodatne informacije o glavi uređaja
    Pečurkasta glava pričvršćena zavrtnjima
    informacija o poziciji glave
    2 pozicije
    tip kontakata i sastav
    1 C/O
    pozitivno otvaranje
    Without
    mehanička trajnost
    5000000 ciklusa
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals (1 x 0.22...2 x 1.5 mm²) conforming to EN/IEC 60947-1
    moment pritezanja
    0.8 N.m conforming to EN/IEC 60947-1
    oblik glave zavrtnja
    Cross slotted head
    materijal kontakata
    Kontakti od legura srebra
    zaštita od kratkog spoja
    10 A cartridge fuse conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V (degree of pollution: 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    2.5 kV conforming to EN/IEC 60947-1
    [Ie] nazivna struja
    3 A at 240 V AC-15, A600-Q600 conforming to NEMA
    0.55 A at 125 V DC-13, A600-Q600 conforming to NEMA
    [Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
    <= 0.1 kA at 600 V DC-13
    <= 12 kA at 600 V AC-15, 7200 VA
    <= 15 kA at 480 V AC-15, 7200 VA
    <= 30 kA at 240 V AC-15, 7200 VA
    <= 60 kA at 120 V AC-15, 7200 VA
    <= 0.27 kA at 250 V DC-13
    <= 0.55 kA at 125 V DC-13
    nazivna prekidna moć
    <= 3 kA at 240 V AC-15, 720 VA
    <= 6 kA at 120 V AC-15, 720 VA
    <= 0.1 kA at 600 V DC-13
    <= 0.27 kA at 250 V DC-13
    <= 0.55 kA at 125 V DC-13
    <= 1.2 kA at 600 V AC-15, 720 VA
    <= 1.5 kA at 480 V AC-15, 720 VA
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    tretman zaštite
    TC
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...70 °C
    kategorija prenapona
    Class II conforming to IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    NEMA 6
    standardi
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    sertifikacija proizvoda
    NEMA
    UL 508
    otpornost na vibracije
    7 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    50 gn conforming to IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Француски
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Verzija 1.0)
    Datum 29.10.18.
    Veličina 3.3 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    9001KR8... / 9001KR9... Push-Pull Mushroom Push Button, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.