Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

izborni prekidač 600VAC 10A 30MM tip K

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony 9001K
    tip proizvoda ili komponente
    Izborni prekidač
    kratko ime uređaja
    K
    tip glave uređaja
    Maintained
    profil glave uređaja
    Black standard knob
    Dopunske informacije
    materijal podnožja
    Hromirani metal
    prečnik za montiranje
    30 mm
    informacija o poziciji glave
    2 pozicije
    tip kontakata i sastav
    2 NO + 2 NC
    povezivanje - priključci
    Screw-clamp terminals 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² IEC 60947-1
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
    sertifikacija proizvoda
    CE
    UL odobrenje fajl E42259 CCN NKCR
    CSA LR24590 klasa 3211 03
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.