Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony 9001KS
    tip proizvoda ili komponente
    Izborni prekidač
    kratko ime uređaja
    9001K
    tip glave uređaja
    Bez povratka
    profil glave uređaja
    Crna duga ručica
    Dopunske informacije
    materijal podnožja
    Hromirani metal
    prečnik za montiranje
    30 mm
    masa proizvoda
    0.172 kg
    oblik glave signalne jedinice
    Osmougaona
    informacija o poziciji glave
    4 pozicije
    tip kontakata i sastav
    Bez kontaktnog bloka
    mehanička trajnost
    500000 ciklusa
    kompatibilnost proizvoda
    9001KA1, mounting on side 1 and 2
    prezentacija uređaja
    Osnovni element
    Okruženje
    tretman zaštite
    TC
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...70 °C
    kategorija prenapona
    Class II conforming to IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    NEMA
    UL 508
    otpornost na vibracije
    7 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    50 gn conforming to IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Француски
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Verzija 1.0)
    Datum 29.10.18.
    Veličina 3.3 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 5.3.19.
    Veličina 200 B
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    9001KS... Non-Illuminated & Illuminated Selector Switch, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 5.3.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.