Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

signalna lampica - 120V 30mm SK + opcije

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony 9001SK
    tip proizvoda ili komponente
    Lampica
    kratko ime uređaja
    9001SK
    tip sočiva
    Kupolasta plastika
    napajanje svetlosnog bloka
    Direktno
    Dopunske informacije
    materijal podnožja
    Plastika
    prečnik za montiranje
    30 mm
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    boja kapica/glave ili sočiva
    Zelena
    svetlosni izvor
    LED
    baza sijalice
    BA 9s
    [Us] nazivni napon napajanja
    120 V AC/DC
    moment pritezanja
    0.8 N.m conforming to EN/IEC 60947-1
    oblik glave zavrtnja
    Cross slotted head
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals (1 x 0.22...2 x 1.5 mm²) conforming to EN/IEC 60947-1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A
    zaštita od kratkog spoja
    10 A cartridge fuse conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V (degree of pollution: 2) conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    2.5 kV conforming to EN/IEC 60947-1
    radni položaj
    Bilo koja pozicija
    CAD ukupna širina
    54 mm
    CAD ukupna visina
    70 mm
    CAD ukupna dubina
    42 mm
    masa proizvoda
    0.082 kg
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Class II conforming to IEC 61140
    tretman zaštite
    TC
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    NEMA 4X
    otpornost na vibracije
    7 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    50 gn conforming to IEC 60068-2-27
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    NEMA
    UL 508
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Француски
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Verzija 1.0)
    Datum 29.10.18.
    Veličina 3.3 MB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Harmony XB5, XB6 and 9001SK/KX Complete Pilot Light, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    9001SK... Pilot Lights, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.