Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda A9A15303 Schneider Electric

Prikaži sve Acti 9 iPC

Acti 9 iPC - A9A15303

PC Module Socket

Slika proizvoda A9A15303 Schneider Electric
Prikaži sve Acti 9 iPC
Acti 9 iPC - A9A15303
PC Module Socket

DIN utičnice iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - IEC 2316 - italijanski standard

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iPC
    tip proizvoda ili komponente
    Modularni izrez za utičnicu
    kratko ime uređaja
    IPC
    opis polova
    2P + E
    standard utičnice
    Italijanski
    Dopunske informacije
    [In] nazivna struja
    16 A
    [Ue] nazivni napon
    250 V AC 50/60 Hz
    način montiranja
    Fiksno
    nosači za montažu
    Simetričnu DIN šinu
    9 mm redovi
    5
    visina
    87 mm
    širina
    44 mm
    dubina
    60 mm
    masa proizvoda
    98 g
    boja
    Bela
    povezivanje - priključci
    Tunnel type terminal 1 cable(s) flexible 6 mm²
    Tunnel type terminal 1 cable(s) rigid 10 mm²
    dužina ogoljenog dela žice
    13 mm
    moment pritezanja
    1.2 N.m
    Okruženje
    standardi
    IEC 23-16
    IP stepen zaštite
    IP40 (in modularni orman) u skladu sa IEC 60529
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK03
    tropikalizacija
    2 u skladu sa IEC 60068-1
    relativna vlažnost
    95 % ( 55 °C )
    temperatura okoline za rad uređaja
    -25...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...80 °C
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for A9A15303: Modular socket; PC 16A Acti 9 (Verzija 1.0)
    Modular socket; PC 16A (Verzija 1.0)
    Datum 1.2.12.
    Veličina 28.6 KB
    Datum 1.2.12.
    Veličina 3.8 MB
    Datum 1.2.12.
    Veličina 83.8 KB
    Datum 1.2.12.
    Veličina 700.8 KB
    Modular socket; PC 16A (Verzija 1.0)
    Datum 1.2.12.
    Veličina 272.5 KB
    Datum 1.2.12.
    Veličina 463.5 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.