Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Acti 9 - iSO zvono 230 V AC - 80 dB - 5 VA

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iSO
    tip proizvoda ili komponente
    Zvono
    kratko ime uređaja
    ISO
    Dopunske informacije
    [Us] nazivni napon
    230 V AC 50/60 Hz
    maksimalna potrošnja u VA
    5 VA
    način montiranja
    Fiksno
    nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    9 mm redovi
    2
    visina
    81 mm
    širina
    18 mm
    dubina
    72 mm
    masa proizvoda
    77 g
    pomoćni priključni blok
    Tunnel type terminals rigid < 4 mm²
    Tunnel type terminals flexible < 4 mm²
    Tunnel type terminals flexible with ferrule < 4 mm²
    dužina ogoljenog dela žice
    12 mm (bottom)
    moment pritezanja
    1.3 N.m bottom
    Okruženje
    nivo buke
    80 dB
    tip zvuka
    Zvono
    IP stepen zaštite
    IP40 (in modularni orman) u skladu sa IEC 60529
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -10...40 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -25...60 °C
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for A9A15320: iSO Bell (Verzija 1.0)
    Datum 4.2.19.
    Veličina 141.3 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 5.3.19.
    Veličina 0
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 5.3.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.