Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

naponski okidač - iMSU - 255V - 230VAC

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Acti 9
    tip proizvoda ili komponente
    Prenaponski okidač
    kratko ime uređaja
    IMSU
    napon upravljačkog kola
    230 V AC 50/60 Hz
    prag napona okidanja
    255 V
    9 mm redovi
    2
    kompatibilnost proizvoda
    IC60
    IID
    Pojedinačni priključak
    Dvostruki priključak
    ISW-NA
    IDPN Vigi
    ARA
    RCA
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9: Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9: Acti 9 iC65
    Acti 9: Acti 9 ARA
    Acti 9: Acti 9 iID
    Acti 9: Acti 9 iSW-NA
    Acti 9: Acti 9 RCA
    Acti 9: Acti 9 iC60 (double terminals miniature circuit breaker)
    lokalna signalizacija
    Indikator akcije
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    DIN šina
    širina
    18 mm
    boja
    Bela
    povezivanje - priključci
    Clamp terminal 1 cable(s) 7 mm² rigid
    Clamp terminal 2 cable(s) 2.6 mm² rigid
    Clamp terminal 1 cable(s) 5 mm² flexible
    Clamp terminal 2 cable(s) 2.6 mm² flexible with cable end
    moment pritezanja
    1 N.m
    Okruženje
    standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    tropikalizacija
    2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...50 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iMN; iMNs; iMSU; iMX tripping unit (Verzija 1.0)
    Datum 5.5.12.
    Veličina 252.4 KB
    Datum 5.5.12.
    Veličina 107.2 KB
    ACTI9 IM
    Datum 17.8.12.
    Veličina 381.2 KB
    Datum 17.8.12.
    Veličina 220.8 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    18 mm iMX, iMX+OF, iMN, iMNs, iMSU, iMNX - instruction sheet for box (Verzija 01)
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    AUXILIARIES iMSU (Verzija 2.0)
    Datum 20.3.19.
    Veličina 275.9 KB
    EOLI - AUXILIARIES IMN (Verzija 2.0)
    Datum 6.3.19.
    Veličina 270.4 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    AUXILIARIES MSU - PEP (Verzija 2.0)
    Datum 6.3.19.
    Veličina 399 KB
    AUXILIARY MN, MNs, MNx - PEP (Verzija 2.0)
    Datum 6.3.19.
    Veličina 396.7 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.