Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Acti 9 iDPN Vigi
Slika proizvoda A9A26500 Schneider Electric

A9A26500

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9A26500 Schneider Electric
A9A26500
Green premium brand logo

naponski okidač iMSU - podesivi prag

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    Tip proizvoda ili komponente
    Prenaponski okidač
    Kratko ime uređaja
    IMSU
    napon upravljačkog kola
    230 V AC 50/60 Hz
    prag napona okidanja
    255 V
    275 V 3...15 s
    300 V 1...5 s
    350 V 0.25...0.75 s
    400 V 0.07...0.2 s
    9 mm redovi
    2
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9 iC65
    Acti 9 ARA
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 iID
    Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 RCA
    Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker
    Acti 9 iC40
    Lokalna signalizacija
    Indikator akcije
    Način montiranja
    Sistemom na klik
    Nosači za montažu
    DIN šina
    Visina
    82,5 mm
    Širina
    18 mm
    Dubina
    68 mm
    boja
    Bela
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 0,5…4 mm² - fleksibilni
    Vijčani priključak1…6 mm² - kruti
    dužina ogoljenog dela žice
    10 mm
    moment pritezanja
    1 N.m
    kompatibilnost
    IMSU
    Okruženje
    Standardi
    EN 50550
    oznake kvaliteta
    CE
    tropikalizacija
    2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -35…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски4
    • Енглески6
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Multi9 - Catalogue 2019 - Multistandard protection for OEM (Verzija 2.4)
    Opis
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products : circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 18.7 MB
    Datum 4.12.19.
    Opis
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products : circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for A9A26500: Voltage release iMSU - adjustable threshold (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9A26500: Voltage release iMSU - adjustable threshold (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    iMN; iMNs; iMSU; iMX tripping unit (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    CAD 3D Simplified_iMN; iMNs; iMSU; iMX tripping unit
    prp.document.label.format zip
    Veličina 359.6 KB
    Datum 23.3.12.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    CAD 3D Simplified_iMN; iMNs; iMSU; iMX tripping unit
    Aplikacije i rešenja
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 329.3 KB
    Datum 30.9.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 378.6 KB
    Datum 30.9.19.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9A26500 : A9A26500_ROHS_DECLARATION
    Opis
    A9A26500_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    A9A26500_ROHS_DECLARATION
    Kataloške strane
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 295.6 KB
    Datum 21.7.16.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9A26500 : A9A26500_REACH_DECLARATION
    Opis
    A9A26500_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    A9A26500_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9A26500 : A9A26500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    A9A26500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    A9A26500_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /