Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Acti 9 iDPN Vigi
Slika proizvoda A9A26924 Schneider Electric

A9A26924

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9A26924 Schneider Electric
A9A26924
Green premium brand logo

Acti 9 - pomoćni kontakt iOF - 1 C/O - AC/DC

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    Tip proizvoda ili komponente
    OC kontakt
    Kratko ime uređaja
    IOF
    signalni kontakt
    1 C/O
    [In] nazivna struja
    1 A: 130 V DC
    1,5 A: 60 V DC
    2 A: 48 V DC
    6 A: 24 V DC
    3 A: 415 V AC - 50/60 Hz
    6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
    9 mm redovi
    1
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 iC60
    Acti 9 iC65
    Acti 9 iC60 RCBO
    Acti 9 iID
    Acti 9 ARA
    Acti 9 RCA
    Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 iSW
    Acti 9 iC40
    [Ui] nazivni napon izolacije
    4 kV
    Način montiranja
    Sistemom na klik
    Nosači za montažu
    DIN šina
    Visina
    86 mm
    Širina
    9 mm
    Dubina
    73 mm
    Masa proizvoda
    32 g
    boja
    Bela
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blok (donji) 1 kabl(ovi) 1…4 mm² - kruti
    Vijčani priključni blok (donji) 1 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² - fleksibilni
    Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 2,5 mm² - kruti
    Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
    dužina ogoljenog dela žice
    10 mm
    moment pritezanja
    1 N.m
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    tropikalizacija
    2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -35…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски6
    • Енглески6
    • Француски4
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for A9A26924: Acti 9 - Auxiliary contact iOF - 1 C/O - AC/DC (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9A26924: Acti 9 - Auxiliary contact iOF - 1 C/O - AC/DC (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC OC CONTAC
    Datoteke u dokumentu
    zip
    414.9 KB
    stp
    304.4 KB
    pdf
    369.1 KB
    Veličina zip
    Veličina 1.1 MB
    Datum 15.5.12.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    414.9 KB
    stp
    304.4 KB
    pdf
    369.1 KB
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 140.5 KB
    Datum 30.9.11.
    Opis
    none
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9A26924 : A9A26924_ROHS_DECLARATION
    Opis
    A9A26924_ROHS_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 16.2.20.
    Opis
    A9A26924_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 205 KB
    Datum 8.1.16.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 177.6 KB
    Datum 5.7.19.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 184 KB
    Datum 8.1.16.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9A26924 : A9A26924_REACH_DECLARATION
    Opis
    A9A26924_REACH_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 16.2.20.
    Opis
    A9A26924_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9A26924 : A9A26924_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    A9A26924_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 16.2.20.
    Opis
    A9A26924_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /