Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Acti 9 - pomoćni kontakt za signalizaciju greške iSD - 1 C/O - AC/DC

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Acti 9
    tip proizvoda ili komponente
    Kontakt greške
    kratko ime uređaja
    ISD
    signalni kontakt
    1 C/O
    [In] nazivna struja
    1 A at 130 V DC
    1.5 A at 60 V DC
    2 A at 48 V DC
    6 A at 24 V DC
    3 A at 415 V AC - 50/60 Hz
    6 A at 240 V AC - 50/60 Hz
    9 mm redovi
    1
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9 iC60
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 iID
    Acti 9 iC60 RCBO
    Acti 9 iC65
    Acti 9 ARA
    Acti 9 RCA
    Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9 iC40
    [Ui] nazivni napon izolacije
    4 kV
    lokalna signalizacija
    Mehanički indikator
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    DIN šina
    visina
    86 mm
    širina
    9 mm
    dubina
    73 mm
    masa proizvoda
    33 g
    boja
    Bela
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminal 2 cable(s) 2.5 mm² rigid
    Screw clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² flexible
    Screw clamp terminal 1 cable(s) 1...4 mm² rigid
    Screw clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule
    dužina ogoljenog dela žice
    10 mm
    moment pritezanja
    1 N.m
    Okruženje
    standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    stepen zaprljanosti
    3 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    tropikalizacija
    2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -35...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for A9A26927: iSD Auxiliary contact (Verzija 1.0)
    ACTI9 ISD 240-415VAC 24-130VDC FAULT CON
    Datum 13.3.14.
    Veličina 568.2 KB
    Datum 13.3.14.
    Veličina 327.4 KB
    Datum 13.3.14.
    Veličina 373.9 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    9 mm iOF, iSD, iOF/SD+OF - instruction sheet for box (Verzija 01)
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Acti 9 Auxiliary contact : iOF, iSD, iOF/SD+OF (Verzija 2.1)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Acti9 Auxiliary contact PEP (Verzija 2.1)
    Datum 8.1.16.
    Veličina 184 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.