Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda A9A26947 Schneider Electric

A9A26947

Slika proizvoda A9A26947 Schneider Electric
A9A26947

naponski okidač - iMX+OF - zaštitna jedinica - 48 VAC

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Acti 9
    tip proizvoda ili komponente
    Naponski okidač sa OC kontaktom
    kratko ime uređaja
    IMX+OF
    signalni kontakt
    1 C/O
    [Ie] nazivna struja
    AC-12 : 2 A at 48 V AC - 50 Hz
    DC-12 : 2 A at 48 V DC
    napon upravljačkog kola
    48 V AC 50/60 Hz
    48 V DC
    9 mm redovi
    2
    kompatibilnost proizvoda
    IC60
    IID
    Pojedinačni priključak
    Dvostruki priključak
    ISW-NA
    IDPN Vigi
    ARA
    RCA
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9: Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9: Acti 9 iC40
    Acti 9: Acti 9 iC65
    Acti 9: Acti 9 ARA
    Acti 9: Acti 9 iID
    Acti 9: Acti 9 iSW-NA
    Acti 9: Acti 9 RCA
    Acti 9: Acti 9 iC60 (double terminals miniature circuit breaker)
    lokalna signalizacija
    Indikator akcije
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    DIN šina
    širina
    18 mm
    boja
    Bela
    povezivanje - priključci
    Clamp terminal 1 cable(s) 5 mm² rigid
    Clamp terminal 2 cable(s) 2.4 mm² rigid
    Clamp terminal 1 cable(s) 3 mm² flexible
    Clamp terminal 2 cable(s) 2.4 mm² flexible with cable end cable end
    moment pritezanja
    1 N.m
    Okruženje
    standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    tropikalizacija
    2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...50 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for A9A26947: iMNx tripping unit (Verzija 1.0)
    ACTI9 IMNX
    Datum 13.3.14.
    Veličina 334.1 KB
    Datum 13.3.14.
    Veličina 215.7 KB
    Datum 13.3.14.
    Veličina 268.5 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    18 mm iMX, iMX+OF, iMN, iMNs, iMSU, iMNX - instruction sheet for box (Verzija 01)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 8.3.19.
    Veličina 0
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP - iAUXILIARY iMX+OF (Verzija 2.0)
    Datum 6.3.19.
    Veličina 385.8 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 8.3.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.