Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Acti 9 iID
Slika proizvoda A9A26979 Schneider Electric

A9A26979

Slika proizvoda A9A26979 Schneider Electric
A9A26979

naponski okidač - iMSU - 275..230VAC - za iC60 iID

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Acti 9
    Tip proizvoda ili komponente
    Prenaponski okidač
    Kratko ime uređaja
    IMSU
    Napon upravljačkog kola
    230 V AC 50/60 Hz
    Prag napona okidanja
    275 V
    9 mm redovi
    2
    Dopunske informacije
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9 iC65
    Acti 9 ARA
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 iID
    Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 RCA
    Acti 9 iDPN (kineska verzija)
    Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker
    Lokalna signalizacija
    Indikator akcije
    Način montiranja
    Sistemom na klik
    Nosači za montažu
    DIN šina
    Širina
    18 mm
    Boja
    White
    Povezivanje - priključci
    Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 13 mm² - kruti
    Vijčani priključak - 2 kabl(ovi) 2,12 mm² - kruti
    Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 11 mm² - fleksibilni
    Vijčani priključak - 2 kabl(ovi) 2,12 mm² - fleksibilni sa
    moment pritezanja
    1 N.m
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    Tropikalizacija
    2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    Relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…50 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Packing Units
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    84 g
    Pakovanje 1 visina
    8 cm
    Pakovanje 1 širina
    2,8 cm
    Pakovanje 1 dužina
    9,5 cm
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.