Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Acti 9 iTL+
Slika proizvoda A9C15032 Schneider Electric

A9C15032

Slika proizvoda A9C15032 Schneider Electric
A9C15032

impulsni relej iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - kalem 230 VAC 50Hz

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iTL+
    Tip proizvoda ili komponente
    Impulsni relej
    Kratko ime uređaja
    ITL+
    Primena uređaja
    Standardno
    Poles
    1P + N
    pozicija nultog provodnika
    Levo
    raspored kontakata
    1 NO
    [In] nazivna struja
    16 A
    Tip mreže
    AC
    napon upravljačkog kola
    230 V AC 50 Hz
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50 Hz
    [Ue] nazivni napon
    230 V AC 50 Hz
    Tip upravljanja
    Daljinsko i ručno upravljanje
    tip kontrolnog signala
    Impuls
    frekvencija preklapanja
    6 prekidačkih operacija/min
    trajanje impulsa
    50 ms...1 s
    tip daljinskog upravljanja
    Svetleći taster 5 mA
    Lokalna signalizacija
    ON/OFF očitavanje
    snaga držanja VA
    1,1 VA
    udarna snaga u VA
    11 VA
    Način montiranja
    Sistemom na klik
    Nosači za montažu
    DIN šina
    9 mm redovi
    2
    Visina
    84 mm
    Širina
    18 mm
    Dubina
    60 mm
    Masa proizvoda
    70 g
    električna trajnost
    AC-21: 5000000 ciklusa
    AC-22: 5000000 ciklusa
    povezivanje - priključci
    Tunelski priključci gornji ili donji 2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti
    Tunelski priključci gornji ili donji 2 kabl(ovi) 1,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
    Tunelski priključci gornji ili donji 2 kabl(ovi) 2,5 mm² kruti
    Tunelski priključci gornji ili donji 2 kabl(ovi) 2,5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
    Tunelski priključci gornji ili donji 1 kabl(ovi) 4 mm² kruti
    Tunelski priključci gornji ili donji 1 kabl(ovi) 4 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
    dužina ogoljenog dela žice
    10 mm
    moment pritezanja
    1 N.m
    Kompatibilnost proizvoda
    Bez pomoćnih elemenata
    Okruženje
    Standardi
    EN 669-2-2
    oznake kvaliteta
    NF
    nivo buke
    30 dB
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529 (on opening)
    IP40 u skladu sa IEC 60529 (u ormanu)
    tropikalizacija
    2 u skladu sa IEC 60068-1
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -5…55 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…60 °C
    Održivost ponude
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски7
    • Енглески6
    • Француски5
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for A9C15032: impulse relay iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - coil 230 VAC 50Hz (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9C15032: impulse relay iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - coil 230 VAC 50Hz (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Veličina zip
    Veličina 469.1 KB
    Datum 4.12.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    353.4 KB
    zip
    115.6 KB
    iCT+/ iTL+ 16/20A 1P (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    Veličina zip
    Veličina 454 KB
    Datum 27.1.12.
    Datoteke u dokumentu
    Veličina zip
    Veličina 2 MB
    Datum 27.1.12.
    Datoteke u dokumentu
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C15032 : impulsni relej iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - kalem 230 VAC 50Hz
    Opis
    impulsni relej iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - kalem 230 VAC 50Hz
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    impulsni relej iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - kalem 230 VAC 50Hz
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 180.9 KB
    Datum 24.6.19.
    Kataloške strane
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 622.2 KB
    Datum 24.11.10.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C15032 : impulsni relej iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - kalem 230 VAC 50Hz
    Opis
    impulsni relej iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - kalem 230 VAC 50Hz
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    impulsni relej iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - kalem 230 VAC 50Hz
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C15032 : impulsni relej iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - kalem 230 VAC 50Hz
    Opis
    impulsni relej iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - kalem 230 VAC 50Hz
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    impulsni relej iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - kalem 230 VAC 50Hz
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /