Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Acti 9 iTL
Slika proizvoda A9C15409 Schneider Electric

A9C15409

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9C15409 Schneider Electric
A9C15409
Green premium brand logo

centralizovano upravljanje iATLc+s

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    Kratko ime uređaja
    IATLc+s
    Tip proizvoda ili komponente
    Centralizovano upravljanje i daljinska indikacija
    signalni kontakt
    1 C/O
    signal napona
    24 V AC/DC: 10 mA
    12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A
    12...24 V DC: 6 A
    15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A
    13...24 V DC: 2 A
    napon upravljačkog kola
    24...240 V AC 50/60 Hz
    Dopunske informacije
    [Ui] nazivni napon izolacije
    440 V
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV
    Način montiranja
    Fiksno, na desnoj strani TL
    Nosači za montažu
    DIN šina
    9 mm redovi
    2
    Visina
    86 mm
    Širina
    18 mm
    Dubina
    71 mm
    boja
    Bela
    povezivanje - priključci
    Tunelski priključci kabl 0,5…4 mm² - krutost kabla: kruti
    Tunelski priključci kabl 0,5…4 mm² - krutost kabla: kruti - sa kablovskim završetkom
    Tunelski priključci kabl 1…4 mm² - krutost kabla: fleksibilni
    Tunelski priključci kabl 1…4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
    dužina ogoljenog dela žice
    11 mm
    moment pritezanja
    1 N.m
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9 iTL iTL
    Acti 9 iTL iTLi
    Acti 9 iTL iTLs
    Kompatibilnost proizvoda
    ITL (32 A)
    ITL (16 A)
    Okruženje
    Kategorija prenapona
    III
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    tropikalizacija
    2
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -20…50 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Standardi
    EN/IEC 60669-2-2
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски5
    • Енглески6
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for A9C15409: Acti 9 centralized control and remote indication - iATLc+s (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9C15409: Acti 9 centralized control and remote indication - iATLc+s (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    IATLC-S 24...240VAC CENTRALIZED CONTROL
    Datoteke u dokumentu
    zip
    649.3 KB
    pdf
    301.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.3 MB
    Datum 17.7.12.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    649.3 KB
    pdf
    301.9 KB
    Vodič za specifikaciju
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LED Lighting technical guide - How to control and protect LED lighting circuits? (Verzija 1.3)
    Opis
    This document contains all the knowledge of Schneider Electric around LED Lighting technology. It is built for our professional customers to be used as a reference document, to be shared with newcomers on your field, to be spread around your engineering teams in order to help you raise the optimum architectures. Our engineers are working every day to provide smart solutions to a constantly evolving world.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 21.4 MB
    Datum 11.12.19.
    Opis
    This document contains all the knowledge of Schneider Electric around LED Lighting technology. It is built for our professional customers to be used as a reference document, to be shared with newcomers on your field, to be spread around your engineering teams in order to help you raise the optimum architectures. Our engineers are working every day to provide smart solutions to a constantly evolving world.
    Aplikacije i rešenja
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 191.9 KB
    Datum 30.9.19.
    Control office lighting locally (Verzija 5.0)
    Opis
    Application sheet for IHP+2c
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 166 KB
    Datum 30.9.19.
    Opis
    Application sheet for IHP+2c
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C15409 : centralizovano upravljanje iATLc+s
    Opis
    centralizovano upravljanje iATLc+s
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    centralizovano upravljanje iATLc+s
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Verzija 2.0)
    Opis
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 129.2 KB
    Datum 2.11.16.
    Opis
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C15409 : centralizovano upravljanje iATLc+s
    Opis
    centralizovano upravljanje iATLc+s
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    centralizovano upravljanje iATLc+s
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C15409 : centralizovano upravljanje iATLc+s
    Opis
    centralizovano upravljanje iATLc+s
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    centralizovano upravljanje iATLc+s
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /