Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Acti 9 CDS
Slika proizvoda A9C15906 Schneider Electric

A9C15906

Slika proizvoda A9C15906 Schneider Electric
A9C15906

CDSc - monofazni kontaktor za raspodelu opterećenja - 4 kanala

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 CDS
    Tip proizvoda ili komponente
    Kontaktor upravljanja opterećenjem
    Kratko ime uređaja
    CDSc
    broj kanala
    4
    Tip upravljanja i nadzora
    Kaskadno
    Broj polova
    1P
    Dopunske informacije
    Podešavanje
    40
    10
    90
    30
    5
    45
    75
    15
    50
    20
    25
    60
    Maksimalna potrošnja u VA
    4 VA
    [Ue] nazivni napon
    230 V AC - 15...10 % pri 50/60 Hz
    nazivna struja
    15 A za neprioritetno kolo
    Podesivo od 5 do 90 A za prioritetno kolo
    lokalna signalizacija
    Indikacija raspodele opterećenja: 4 LED lampice (žuta)
    Nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    Panel za montažu
    Montaža na zid
    9 mm redovi
    16
    povezivanje - priključci
    Neprioritetno kolo: vijčani priključak2,5…10 mm² fleksibilni
    Neprioritetno kolo: vijčani priključak2,5…10 mm² kruti
    Prioritetno kolo: vijčani priključak10…35 mm² fleksibilni
    Prioritetno kolo: vijčani priključak10…50 mm² kruti
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    Visina
    77 mm
    Širina
    144 mm
    Dubina
    60 mm
    Masa proizvoda
    0,6 kg
    boja
    Bela (RAL 9003)
    moment pritezanja
    Neprioritetno kolo: 2 N.m
    Prioritetno kolo: 3,5 N.m
    dužina ogoljenog dela žice
    12 mm
    13 mm
    Okruženje
    Standardi
    NF C 61-750
    EN 50081-2
    EN 50081-1
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -5…55 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    tropikalizacija
    2 u skladu sa IEC 60068-1
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Održivost ponude
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • Српски6
    • Енглески4
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for A9C15906: CDSc - single phase load-shedding contactor - 4 channels (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9C15906: CDSc - single phase load-shedding contactor - 4 channels (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    16 modules (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    2 KB
    dxf
    15.9 KB
    wmf
    7.6 KB
    dwg
    8.3 KB
    Veličina zip
    Veličina 33.8 KB
    Datum 3.2.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    2 KB
    dxf
    15.9 KB
    wmf
    7.6 KB
    dwg
    8.3 KB
    16 modules (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    1.6 KB
    dxf
    14.8 KB
    wmf
    8.1 KB
    dwg
    7.9 KB
    Veličina zip
    Veličina 32.3 KB
    Datum 2.2.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    1.6 KB
    dxf
    14.8 KB
    wmf
    8.1 KB
    dwg
    7.9 KB
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 905.6 KB
    Datum 30.6.11.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C15906 : A9C15906_ROHS_DECLARATION
    Opis
    A9C15906_ROHS_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    A9C15906_ROHS_DECLARATION
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C15906 : A9C15906_REACH_DECLARATION
    Opis
    A9C15906_REACH_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    A9C15906_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C15906 : A9C15906_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    A9C15906_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    A9C15906_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /