Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Acti 9 CDS
Slika proizvoda A9C15908 Schneider Electric

A9C15908

Slika proizvoda A9C15908 Schneider Electric
A9C15908

CDS - monofazni kontaktor za raspodelu opterećenja - 2 kanala

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 CDS
    Tip proizvoda ili komponente
    Kontaktor upravljanja opterećenjem
    Kratko ime uređaja
    CDS
    broj kanala
    2
    Tip upravljanja i nadzora
    Kaskadno
    Broj polova
    1P
    Dopunske informacije
    Podešavanje
    75
    45
    20
    90
    5
    10
    30
    60
    50
    40
    15
    25
    Maksimalna potrošnja u VA
    12 VA
    [Ue] nazivni napon
    230 V AC - 15...10 % pri 50/60 Hz
    nazivna struja
    15 A za neprioritetno kolo
    Podesivo od 5 do 90 A za prioritetno kolo
    lokalna signalizacija
    Indikacija raspodele opterećenja: 2 LED lampice (žuta)
    Nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    Montaža na zid
    Panel za montažu
    9 mm redovi
    10
    povezivanje - priključci
    Neprioritetno kolo: vijčani priključak2,5…10 mm² fleksibilni
    Neprioritetno kolo: vijčani priključak2,5…10 mm² kruti
    Prioritetno kolo: vijčani priključak10…35 mm² fleksibilni
    Prioritetno kolo: vijčani priključak10…50 mm² kruti
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    Visina
    77 mm
    Širina
    90 mm
    Dubina
    60 mm
    Masa proizvoda
    0,3 kg
    boja
    Bela (RAL 9003)
    moment pritezanja
    Neprioritetno kolo: 2 N.m
    Prioritetno kolo: 3,5 N.m
    dužina ogoljenog dela žice
    12 mm
    13 mm
    Okruženje
    Standardi
    EN 50081-1
    NF C 61-750
    EN 50081-2
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -5…55 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    tropikalizacija
    2 u skladu sa IEC 60068-1
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Održivost ponude
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • Српски5
    • Енглески3
    • Француски3
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    10 modules (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    1.4 KB
    dxf
    18.2 KB
    wmf
    2.9 KB
    dwg
    9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 31.6 KB
    Datum 3.2.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    1.4 KB
    dxf
    18.2 KB
    wmf
    2.9 KB
    dwg
    9 KB
    10 modules (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    1.7 KB
    dxf
    14.6 KB
    wmf
    5.6 KB
    dwg
    7.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 29.7 KB
    Datum 3.2.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    1.7 KB
    dxf
    14.6 KB
    wmf
    5.6 KB
    dwg
    7.9 KB
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 986.1 KB
    Datum 29.11.11.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C15908 : CDS - monofazni kontaktor za raspodelu opterećenja - 2 kanala
    Opis
    CDS - monofazni kontaktor za raspodelu opterećenja - 2 kanala
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    CDS - monofazni kontaktor za raspodelu opterećenja - 2 kanala
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C15908 : CDS - monofazni kontaktor za raspodelu opterećenja - 2 kanala
    Opis
    CDS - monofazni kontaktor za raspodelu opterećenja - 2 kanala
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    CDS - monofazni kontaktor za raspodelu opterećenja - 2 kanala
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C15908 : CDS - monofazni kontaktor za raspodelu opterećenja - 2 kanala
    Opis
    CDS - monofazni kontaktor za raspodelu opterećenja - 2 kanala
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    CDS - monofazni kontaktor za raspodelu opterećenja - 2 kanala
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /