Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iCT
    tip proizvoda ili komponente
    Kontaktor
    kratko ime uređaja
    ICT
    primena uređaja
    Motor - grejanje -hlađenje
    opis polova
    1P
    [Ie] nazivna struja
    25 A AC-7A
    8.5 A AC-7B
    raspored kontakata
    1 NO
    tip mreže
    AC
    tip upravljanja
    Daljinsko upravljanje
    napon upravljačkog kola
    230...240 V AC 50 Hz
    Dopunske informacije
    mrežna frekvencija
    50 Hz
    [Ue] nazivni napon
    250 V AC 50 Hz
    maksimalna snaga
    1.2 W 250 V AC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV
    tip kontrolnog signala
    Držanje
    frekvencija preklapanja
    100 prekidačkih operacija/dan
    lokalna signalizacija
    Indikator akcije
    snaga držanja VA
    2.7 VA
    udarna snaga u VA
    9.2 VA
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    9 mm redovi
    2
    visina
    81 mm
    širina
    18 mm
    dubina
    60 mm
    boja
    Bela
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    električna trajnost
    30000 ciklusa, 50 Hz, AC-7C u skladu sa IEC/EN 61095
    100000 ciklusa, 50 Hz, AC-1 u skladu sa EN/IEC 60947-4-1
    30000 ciklusa, 50 Hz, AC-3 u skladu sa EN/IEC 60947-4-1
    30000 ciklusa, 50 Hz, AC-5A u skladu sa EN/IEC 60947-4-1
    30000 ciklusa, 50 Hz, AC-5B u skladu sa EN/IEC 60947-4-1
    100000 ciklusa pri 25 A, 50 Hz, AC-7A u skladu sa IEC/EN 61095
    30000 ciklusa pri 8.5 A, 50 Hz, AC-7B u skladu sa IEC/EN 61095
    povezivanje - priključci
    Upravljačko kolo : 2 tunelski priključci 1.5 mm² za kruti kabl(ovi)
    Kolo napajanja : 1 tunelski priključci 1...4 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
    Kolo napajanja : 1 tunelski priključci 1.5...6 mm² za kruti kabl(ovi)
    Upravljačko kolo : 1 tunelski priključci 1.5...2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
    Upravljačko kolo : 2 tunelski priključci 1.5...2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
    moment pritezanja
    Control circuit : 0.8 N.m
    Power circuit : 0.8 N.m
    kompatibilnost proizvoda
    IACTc
    IACTp
    IACTs
    IATEt
    Okruženje
    standardi
    IEC/EN 61095
    nivo buke
    30 dB
    disipacija toplote
    0.9 W pri 50/60 Hz
    IP stepen zaštite
    IP20
    stepen zaprljanosti
    2
    tropikalizacija
    2 u skladu sa EN 60947-4-1
    2 u skladu sa EN 61095
    2 u skladu sa IEC 1095
    relativna vlažnost
    95 % (55 °C)
    nadmorska visina za rad
    2000 m
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -5...60 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Италијански
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Niskonaponska oprema 2018 (Verzija 1.0)
    Datum 22.9.18.
    Veličina 28.4 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iCT 25A 1NO 230...240V 50Hz contactor (Verzija 1.0)
    Datum 17.10.18.
    Veličina 215.3 KB
    iCT 25A 1NO 230...240V 50Hz contactor (Verzija 1.0)
    Datum 17.10.18.
    Veličina 403.8 KB
    Datum 17.10.18.
    Veličina 154.4 KB
    CAD files for A9C20731: iCT 25A contactor 1NO (Verzija 1.0)
    ICT 25A contactor 1NO
    Datum 13.3.14.
    Veličina 395.6 KB
    Datum 13.3.14.
    Veličina 308.2 KB
    Datum 13.3.14.
    Veličina 251.4 KB
    iCT 16-25A contactor 18 mm (Verzija 1.0)
    Datum 29.9.11.
    Veličina 291.7 KB
    Datum 29.9.11.
    Veličina 73.8 KB
    Datum 29.9.11.
    Veličina 25.2 KB
    Datum 29.9.11.
    Veličina 1.4 MB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Certificate CCA FR596479B-M1 iCT 63A according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence CEBEC 16795 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence VDE 40030825 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence IMQ CA02-04686 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence IMQ CA02-04687 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence NF 596479A-M1 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Certificate CB FR596479C-M1 iCT according to IEC 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence IMQ CA02-04690 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence IMQ CA02-04688 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence IMQ CA02-04689 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Aplikacije i rešenja
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Lighting management for an archive room (Verzija 1.1)
    Datum 8.6.16.
    Veličina 227.2 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 17.4.19.
    Veličina 200 B
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU Declaration FD16022301 for Contactor Acti9 iCT (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Verzija 2.0)
    Datum 7.3.19.
    Veličina 381.6 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 17.4.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.