Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

iCT 25A 2NO 2NC 220..240V 50Hz kontaktor

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iCT
    tip proizvoda ili komponente
    Kontaktor
    kratko ime uređaja
    ICT
    primena uređaja
    Motor - grejanje -hlađenje
    opis polova
    4P
    [Ie] nazivna struja
    25 A AC-7A
    8.5 A AC-7B
    raspored kontakata
    2 NO + 2 NC
    tip mreže
    AC
    tip upravljanja
    Daljinsko upravljanje
    napon upravljačkog kola
    220...240 V AC 50 Hz
    Dopunske informacije
    mrežna frekvencija
    50 Hz
    [Ue] nazivni napon
    400 V AC 50 Hz
    maksimalna snaga
    1.6 W 400 V AC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV
    tip kontrolnog signala
    Držanje
    frekvencija preklapanja
    100 prekidačkih operacija/dan
    lokalna signalizacija
    Indikator akcije
    snaga držanja VA
    4.6 VA
    udarna snaga u VA
    34 VA
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    9 mm redovi
    4
    visina
    81 mm
    širina
    36 mm
    dubina
    60 mm
    boja
    Bela
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    električna trajnost
    30000 ciklusa, 50 Hz, AC-7C u skladu sa IEC/EN 61095
    100000 ciklusa, 50 Hz, AC-1 u skladu sa EN/IEC 60947-4-1
    30000 ciklusa, 50 Hz, AC-3 u skladu sa EN/IEC 60947-4-1
    30000 ciklusa, 50 Hz, AC-5A u skladu sa EN/IEC 60947-4-1
    30000 ciklusa, 50 Hz, AC-5B u skladu sa EN/IEC 60947-4-1
    100000 ciklusa pri 25 A, 50 Hz, AC-7A u skladu sa IEC/EN 61095
    30000 ciklusa pri 8.5 A, 50 Hz, AC-7B u skladu sa IEC/EN 61095
    povezivanje - priključci
    Upravljačko kolo : 2 tunelski priključci 1.5 mm² za kruti kabl(ovi)
    Kolo napajanja : 1 tunelski priključci 1...4 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
    Kolo napajanja : 1 tunelski priključci 1.5...6 mm² za kruti kabl(ovi)
    Upravljačko kolo : 1 tunelski priključci 1.5...2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
    Upravljačko kolo : 2 tunelski priključci 1.5...2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
    moment pritezanja
    Control circuit : 0.8 N.m
    Power circuit : 0.8 N.m
    kompatibilnost proizvoda
    IACTc
    IACTp
    IACTs
    IATEt
    Okruženje
    standardi
    IEC/EN 61095
    nivo buke
    30 dB
    disipacija toplote
    1.6 W at 50/60 Hz
    IP stepen zaštite
    IP20
    stepen zaprljanosti
    2
    tropikalizacija
    2 u skladu sa EN 60947-4-1
    2 u skladu sa EN 61095
    2 u skladu sa IEC 1095
    relativna vlažnost
    95 % (55 °C)
    nadmorska visina za rad
    2000 m
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -5...60 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Италијански
    • Енглески
    • Немачки
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iCT 25A contactor 4NC
    Datum 13.3.14.
    Veličina 535.4 KB
    Datum 13.3.14.
    Veličina 465.1 KB
    Datum 13.3.14.
    Veličina 290.1 KB
    CAD files for A9C20838: iCT 25A contactor 2NO 2NC (Verzija 1.0)
    iCT 16-25A contactor 36 mm (Verzija 1.0)
    Datum 30.9.11.
    Veličina 307.4 KB
    Datum 30.9.11.
    Veličina 27.8 KB
    Datum 30.9.11.
    Veličina 1.5 MB
    Datum 30.9.11.
    Veličina 88.3 KB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Certificate CCA FR596479B-M1 iCT 63A according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence CEBEC 16795 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence VDE 40030825 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence IMQ CA02-04686 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence IMQ CA02-04687 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence NF 596479A-M1 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Certificate CB FR596479C-M1 iCT according to IEC 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence IMQ CA02-04690 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence IMQ CA02-04688 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    Licence IMQ CA02-04689 iCT according to EN 61095:2009 (Verzija 1.0)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 17.4.19.
    Veličina 200 B
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU Declaration FD16022301 for Contactor Acti9 iCT (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Verzija 2.0)
    Datum 7.3.19.
    Veličina 381.6 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 17.4.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.