Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Acti 9 iCT
Slika proizvoda A9C21132 Schneider Electric

A9C21132

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9C21132 Schneider Electric
A9C21132
Green premium brand logo

iCT 25A 2NO 24V 50Hz MO kontakt

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iCT
    Tip proizvoda ili komponente
    Kontaktor
    Kratko ime uređaja
    ICT
    Primena uređaja
    Motor-heating-lighting
    Poles
    2P
    [Ie] nazivna struja
    25 A AC-7A
    8,5 A AC-7B
    raspored kontakata
    2 NO
    Tip mreže
    AC
    Tip upravljanja
    Daljinsko i ručno upravljanje
    napon upravljačkog kola
    24 V AC 50 Hz
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50 Hz
    [Ue] nazivni napon
    250 V AC 50 Hz
    maksimalna snaga
    1,3 W pri 250 V AC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV
    tip kontrolnog signala
    Držanje
    frekvencija preklapanja
    100 prekidačkih operacija/dan
    Lokalna signalizacija
    Indikator akcije
    snaga držanja VA
    3,8 VA
    udarna snaga u VA
    15 VA
    Način montiranja
    Sistemom na klik
    Nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    9 mm redovi
    2
    Visina
    81 mm
    Širina
    18 mm
    Dubina
    60 mm
    boja
    Bela
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    električna trajnost
    100000 ciklusa IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
    30000 ciklusa IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
    30000 ciklusa IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
    100000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
    30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
    30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
    30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
    povezivanje - priključci
    Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti
    Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1…4 mm² fleksibilni
    Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…6 mm² kruti
    Upravljačko kolo: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² kruti
    Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² fleksibilni
    moment pritezanja
    Upravljačko kolo: 0,8 N.m
    Kolo napajanja: 0,8 N.m
    Kompatibilnost proizvoda
    IACTs
    IACTp
    IACTc
    IATEt
    kompatibilnost
    ICT
    segment tržišta
    Stambene zgrade
    Male komercijalne zgrade
    Okruženje
    Standardi
    IEC/EN 61095
    nivo buke
    30 dB
    disipacija toplote
    1,3 W pri 50/60 Hz
    IP stepen zaštite
    IP20
    stepen zaprljanosti
    2
    tropikalizacija
    2 u skladu sa EN 60947-4-1
    2 u skladu sa EN 61095
    2 u skladu sa IEC 1095
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Nadmorska visina za rad
    2000 m
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -5…60 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici16
    • Српски8
    • Енглески13
    • Италијански10
    • Немачки6
    • Француски6
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for A9C21132: iCT 25A 2NO 24V 50Hz MO contact (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9C21132: iCT 25A 2NO 24V 50Hz MO contact (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    iCT 25A contactor 2NO with override
    Datoteke u dokumentu
    zip
    580.2 KB
    stp
    362.1 KB
    pdf
    299.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.2 MB
    Datum 12.7.12.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    580.2 KB
    stp
    362.1 KB
    pdf
    299.7 KB
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.1 MB
    Datum 21.6.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 731 KB
    Datum 21.6.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 722.8 KB
    Datum 21.6.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 829.9 KB
    Datum 25.11.11.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 647.8 KB
    Datum 25.11.11.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 943.3 KB
    Datum 25.11.11.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 650.8 KB
    Datum 25.11.11.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 864.4 KB
    Datum 25.11.11.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.2 MB
    Datum 2.9.10.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.3 MB
    Datum 26.8.10.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C21132 : A9C21132_ROHS_DECLARATION
    Opis
    A9C21132_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    A9C21132_ROHS_DECLARATION
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 256.5 KB
    Datum 24.6.19.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C21132 : A9C21132_REACH_DECLARATION
    Opis
    A9C21132_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    A9C21132_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C21132 : A9C21132_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    A9C21132_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    A9C21132_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /