Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Acti 9 iTL
Slika proizvoda A9C30112 Schneider Electric

A9C30112

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9C30112 Schneider Electric
A9C30112
Green premium brand logo

impulsni relej iTL - 2P - 2 NO - 16A - kalem 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iTL
    Tip proizvoda ili komponente
    Impulsni relej
    Kratko ime uređaja
    ITL
    Primena uređaja
    Standardno
    Poles
    2P
    raspored kontakata
    2 NO
    [In] nazivna struja
    16 A
    Tip mreže
    AC
    napon upravljačkog kola
    24 V AC 50/60 Hz
    12 V DC
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    250 V AC 50/60 Hz
    Tip upravljanja
    Daljinsko i ručno upravljanje
    Isključenje kalema
    tip kontrolnog signala
    Impuls
    frekvencija preklapanja
    5 prekidačkih operacija/min
    100 prekidačkih operacija/dan
    trajanje impulsa
    50 ms...1 s
    tip daljinskog upravljanja
    Svetleći taster 3 mA
    Lokalna signalizacija
    ON/OFF očitavanje
    Način montiranja
    Fiksno
    Nosači za montažu
    DIN šina
    9 mm redovi
    2
    Visina
    84 mm
    Širina
    18 mm
    Dubina
    60 mm
    električna trajnost
    AC-21: 200000 ciklusa
    AC-22: 100000 ciklusa
    povezivanje - priključci
    Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5…4 mm² kruti
    Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5…4 mm² kruti sa
    Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1…4 mm² fleksibilni
    Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1…4 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
    Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² kruti
    Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² kruti sa
    Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² fleksibilni
    Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
    dužina ogoljenog dela žice
    11 mm
    moment pritezanja
    1 N.m
    kompatibilnost grupe proizvoda
    iATEt
    iATLc
    iATLc+s
    iATLm
    iATLs
    iETL iTL 16
    iATLc+c
    Okruženje
    Standardi
    EN 669-2-2
    EN 669-1
    Sertifikacija proizvoda
    GOST
    oznake kvaliteta
    IMQ
    CEBEC
    NF
    KEMA
    VDE
    nivo buke
    60 dB
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529 (on opening)
    IP40 u skladu sa IEC 60529 (u ormanu)
    stepen zaprljanosti
    3
    tropikalizacija
    2
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -20…50 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски5
    • Енглески5
    • Француски3
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for A9C30112: impulse relay iTL - 2P - 2 NO - 16A - coil 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9C30112: impulse relay iTL - 2P - 2 NO - 16A - coil 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    ACTI9 ITL16A 2NO
    Datoteke u dokumentu
    zip
    546 KB
    stp
    410.9 KB
    pdf
    285.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.2 MB
    Datum 12.7.12.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    546 KB
    stp
    410.9 KB
    pdf
    285.3 KB
    Aplikacije i rešenja
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 184.2 KB
    Datum 30.9.19.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C30112 : A9C30112_ROHS_DECLARATION
    Opis
    A9C30112_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    A9C30112_ROHS_DECLARATION
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 288.1 KB
    Datum 24.6.19.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Verzija 2.0)
    Opis
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 129.2 KB
    Datum 2.11.16.
    Opis
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C30112 : A9C30112_REACH_DECLARATION
    Opis
    A9C30112_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    A9C30112_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C30112 : A9C30112_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    A9C30112_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    A9C30112_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /