Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda A9C32211 Schneider Electric

Prikaži sve Acti 9 iTL

Acti 9 iTL - A9C32211

Impulsni relej

Slika proizvoda A9C32211 Schneider Electric
Prikaži sve Acti 9 iTL
Acti 9 iTL - A9C32211
Impulsni relej

impulsni relej iTLs - 1P - 1NO - 16A - kalem 24 VDC - 48 VAC 50/60Hz

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iTL
    tip proizvoda ili komponente
    Impulsni relej
    kratko ime uređaja
    ITLs
    primena uređaja
    Daljinska indikacija
    opis polova
    1P
    raspored kontakata
    1 NO
    sastav pomoćnog kontakta
    1 C/O
    [In] nazivna struja
    16 A
    tip mreže
    AC
    napon upravljačkog kola
    24 V DC
    48 V AC 50/60 Hz
    Dopunske informacije
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    250 V AC 50/60 Hz
    tip upravljanja
    Isključenje kalema
    Daljinsko i ručno upravljanje
    tip kontrolnog signala
    Impuls
    frekvencija preklapanja
    5 prekidačkih operacija/min
    100 prekidačkih operacija/dan
    trajanje impulsa
    50 ms...1 s
    tip daljinskog upravljanja
    Illuminated push-button 3 mA
    lokalna signalizacija
    ON/OFF očitavanje
    signal napona
    AC : 24...240 V
    DC : 24...240 V
    struja signalnog izlaza
    0.01...6 A
    način montiranja
    Fiksno
    nosači za montažu
    DIN šina
    9 mm redovi
    2
    visina
    84 mm
    širina
    18 mm
    dubina
    60 mm
    električna trajnost
    AC-22 : 100000 cycles
    AC-21 : 200000 cycles
    povezivanje - priključci
    Control circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 0.5...4 mm² rigid
    Control circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 0.5...4 mm² rigid with cable end
    Control circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 1...4 mm² flexible
    Control circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 1...4 mm² flexible with ferrule
    Power circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...4 mm² rigid
    Power circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...4 mm² rigid with cable end
    Power circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...4 mm² flexible
    Power circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...4 mm² flexible with ferrule
    dužina ogoljenog dela žice
    11 mm
    moment pritezanja
    1 N.m
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9 iATEt
    Acti 9 iATLc
    Acti 9 iATLc+s
    Acti 9 iATLm
    Acti 9 iATLs
    Acti 9 iETL iTL 16
    Acti 9 iATLc+c
    Okruženje
    standardi
    EN 669-1
    EN 669-2-2
    sertifikacija proizvoda
    CCC
    GOST
    oznake kvaliteta
    CEBEC
    IMQ
    KEMA
    NF
    VDE
    nivo buke
    60 dB
    IP stepen zaštite
    IP20 on opening u skladu sa IEC 60529
    IP40 u ormanu u skladu sa IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    3
    tropikalizacija
    2
    relativna vlažnost
    95 % ( 55 °C )
    temperatura okoline za rad uređaja
    -20...50 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ACTI9 ITLS 16A 1NO
    Datum 13.3.14.
    Veličina 656.2 KB
    Datum 13.3.14.
    Veličina 410.9 KB
    Datum 13.3.14.
    Veličina 340.1 KB
    CAD files for A9C32211: iTLs 16A impulse relay with remote indication 1NO (Verzija 1.0)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Verzija 2.0)
    Datum 18.9.17.
    Veličina 129.2 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.