Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

proširenje iETL iTL 16- 2P - 1C/O+1NO -16A - kalem 110VDC - 230..240VAC 50/60Hz

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Acti 9
    tip proizvoda ili komponente
    Proširenje za impulsni relej
    kratko ime uređaja
    IETL iTL 16
    upotreba releja
    Daljinsko upravljanje
    opis polova
    2P
    raspored kontakata
    1 C/O + 1 NO
    [In] nazivna struja
    16 A
    tip mreže
    AC
    Dopunske informacije
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    415 V AC 50/60 Hz
    tip upravljanja
    Daljinsko upravljanje
    Ručica
    tip kontrolnog signala
    Impuls
    frekvencija preklapanja
    5 prekidačkih operacija/min
    trajanje impulsa
    50 ms
    tip daljinskog upravljanja
    Illuminated push-button 3 mA
    lokalna signalizacija
    ON/OFF očitavanje
    napon upravljačkog kola
    110 V DC
    230...240 V AC 50/60 Hz
    udarna snaga napajanja
    19 VA
    način montiranja
    Fiksno, na desnoj strani TL
    nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    9 mm redovi
    2
    visina
    60 mm
    širina
    18 mm
    dubina
    84 mm
    boja
    Bela
    električna trajnost
    AC-22 : 100000 cycles
    AC-21 : 200000 cycles
    povezivanje - priključci
    Tunelski priključci <= 6 mm²
    pomoćni priključni blok
    Upravljačko kolo : tunel kleme 0.5...6 mm²
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9 iTL
    Acti 9 iTLi
    kompatibilnost proizvoda
    ITL 16A
    Okruženje
    standardi
    EN 669-1
    EN 669-2-2
    sertifikacija proizvoda
    CCC
    GOST
    oznake kvaliteta
    CEBEC
    IMQ
    KEMA
    NF
    VDE
    nivo buke
    <= 60 dB
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    3
    tropikalizacija
    2 u skladu sa IEC 60068-1
    relativna vlažnost
    95 % ( 55 °C )
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -20...50 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ACTI9 IETL 1NO 230...240VAC 50-60HZ (Verzija 1.0)
    Datum 9.7.13.
    Veličina 522 KB
    Datum 9.7.13.
    Veličina 516.4 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Verzija 2.0)
    Datum 18.9.17.
    Veličina 129.2 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.