Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Acti 9 iTL
Slika proizvoda A9C33811 Schneider Electric

A9C33811

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9C33811 Schneider Electric
A9C33811
Green premium brand logo

impulsni relej iTLc - 1P - 1NO - 16A - kalem 230..240 VAC 50/60Hz-

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iTL
    Tip proizvoda ili komponente
    Impulsni relej
    Kratko ime uređaja
    ITLc
    Primena uređaja
    Centralised control
    Poles
    1P
    raspored kontakata
    1 NO
    [In] nazivna struja
    16 A
    Tip mreže
    AC
    napon upravljačkog kola
    230...240 V AC 50/60 Hz
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    250 V AC 50/60 Hz
    Tip upravljanja
    Isključenje kalema
    Daljinsko i ručno upravljanje
    tip kontrolnog signala
    Impuls
    frekvencija preklapanja
    100 prekidačkih operacija/dan
    5 prekidačkih operacija/min
    trajanje impulsa
    50 ms...1 s
    tip daljinskog upravljanja
    Taster
    Lokalna signalizacija
    ON/OFF očitavanje
    Način montiranja
    Fiksno
    Nosači za montažu
    DIN šina
    9 mm redovi
    2
    Visina
    84 mm
    Širina
    18 mm
    Dubina
    60 mm
    električna trajnost
    AC-21: 200000 ciklusa
    AC-22: 100000 ciklusa
    povezivanje - priključci
    Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5…4 mm² kruti
    Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5…4 mm² kruti sa
    Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1…4 mm² fleksibilni
    Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1…4 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
    Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² kruti
    Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² kruti sa
    Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² fleksibilni
    Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
    dužina ogoljenog dela žice
    11 mm
    moment pritezanja
    1 N.m
    kompatibilnost grupe proizvoda
    iATL4
    iATLs
    iATLz
    iETL iTL 16
    iATLc+c
    iATL24
    Okruženje
    Standardi
    EN 669-2-2
    EN 669-1
    Sertifikacija proizvoda
    GOST
    CCC
    oznake kvaliteta
    VDE
    NF
    KEMA
    CEBEC
    IMQ
    nivo buke
    60 dB
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529 (on opening)
    IP40 u skladu sa IEC 60529 (u ormanu)
    stepen zaprljanosti
    3
    tropikalizacija
    2
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -20…50 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici10
    • Српски4
    • Енглески7
    • Француски2
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ACTI9 ITL (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    597.7 KB
    zip
    568.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.1 MB
    Datum 10.7.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    597.7 KB
    zip
    568.5 KB
    Vodič za specifikaciju
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LED Lighting technical guide - How to control and protect LED lighting circuits? (Verzija 1.3)
    Opis
    This document contains all the knowledge of Schneider Electric around LED Lighting technology. It is built for our professional customers to be used as a reference document, to be shared with newcomers on your field, to be spread around your engineering teams in order to help you raise the optimum architectures. Our engineers are working every day to provide smart solutions to a constantly evolving world.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 21.4 MB
    Datum 11.12.19.
    Opis
    This document contains all the knowledge of Schneider Electric around LED Lighting technology. It is built for our professional customers to be used as a reference document, to be shared with newcomers on your field, to be spread around your engineering teams in order to help you raise the optimum architectures. Our engineers are working every day to provide smart solutions to a constantly evolving world.
    Aplikacije i rešenja
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 161.8 KB
    Datum 30.9.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 213.7 KB
    Datum 30.9.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 159.3 KB
    Datum 30.9.19.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C33811 : impulsni relej iTLc - 1P - 1NO - 16A - kalem 230..240 VAC 50/60Hz-
    Opis
    impulsni relej iTLc - 1P - 1NO - 16A - kalem 230..240 VAC 50/60Hz-
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 20.2.20.
    Opis
    impulsni relej iTLc - 1P - 1NO - 16A - kalem 230..240 VAC 50/60Hz-
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 288.1 KB
    Datum 24.6.19.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Verzija 2.0)
    Opis
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 129.2 KB
    Datum 2.11.16.
    Opis
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C33811 : impulsni relej iTLc - 1P - 1NO - 16A - kalem 230..240 VAC 50/60Hz-
    Opis
    impulsni relej iTLc - 1P - 1NO - 16A - kalem 230..240 VAC 50/60Hz-
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 20.2.20.
    Opis
    impulsni relej iTLc - 1P - 1NO - 16A - kalem 230..240 VAC 50/60Hz-
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C33811 : impulsni relej iTLc - 1P - 1NO - 16A - kalem 230..240 VAC 50/60Hz-
    Opis
    impulsni relej iTLc - 1P - 1NO - 16A - kalem 230..240 VAC 50/60Hz-
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 20.2.20.
    Opis
    impulsni relej iTLc - 1P - 1NO - 16A - kalem 230..240 VAC 50/60Hz-
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /