Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Acti 9 iC60 L-MA
Slika proizvoda A9C70114 Schneider Electric

A9C70114

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9C70114 Schneider Electric
A9C70114
Green premium brand logo

RCA daljinsko upravljanje za iC60 3P-4P

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    Tip proizvoda ili komponente
    Pomoćna oprema za daljinsku kontrolu
    Kratko ime uređaja
    RCA iC60
    sastav signalnih kontakata
    1 OF beznaponski kontakti
    signal napona
    Beznaponski kontakt 24...230 V 0.01…1 A AC
    Dopunske informacije
    način upravljanja
    Daljinsko upravljanje impuls i držanje 230 V AC 50/60 Hz
    struja ulaza
    5 mA impuls
    5 mA držanje
    trajanje impulsa
    >= 200 ms upravljačko kolo
    vreme odziva
    < 500 ms
    [Us] nazivni napon
    230 V AC 50/60 Hz
    potrošnja
    1 W
    [Ui] nazivni napon izolacije
    400 V
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV
    vrednost podešavanja
    Režim A: ponovno automatsko uključenje nakon okidanja
    Režim B: ponovno automatsko uključenje nije dozvoljeno nakon okidanja
    Automatski: daljinski upravljanje dozvoljeno
    Off: daljinski upravljanje nije dozvoljeno
    lokalna signalizacija
    Trepćuća zelena LED: uređaj spreman za rad
    Trepćuća narandžasta LED: nije u funkciji
    Način montiranja
    Fiksno
    Nosači za montažu
    DIN šina
    razvodni blok češljaste sabirnice
    NE
    9 mm redovi
    7
    Visina
    93 mm
    Širina
    63 mm
    Dubina
    75,5 mm
    Masa proizvoda
    430 g
    boja
    Bela
    električna trajnost
    10000 ciklusa
    mehanička trajnost
    10000 ciklusa
    priprema za zaključavanje
    Može se zaključati
    dužina ogoljenog dela žice
    Napajanja: 10 mm za donji priključak
    Ulaz: 10 mm za donji priključak
    Izlaz: 8 mm za gornji priključak
    moment pritezanja
    Pomoćni izlaz: 0,7 N.m
    Pomoćno napajanje: 1 N.m
    Pomoćni ulaz: 1 N.m
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9 iC60
    Acti 9 iC65
    iMDU voltage adaptor
    kompatibilnost proizvoda
    3P ili 4P iC60
    3P ili 4P iC65
    iMDU
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    IP40 (modularni orman) u skladu sa IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60947
    Kategorija prenapona
    II
    tropikalizacija
    2
    relativna vlažnost
    93 % pri 40 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…60 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски5
    • Енглески6
    • Италијански3
    • Кинески3
    • Немачки3
    • Португалски3
    • Руски3
    • Француски3
    • Холандски3
    • Шпански3
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.6 MB
    Datum 20.1.16.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for A9C70114: Acti 9 - RCA remote ctrl aux for iC60 3P-4P (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9C70114: Acti 9 - RCA remote ctrl aux for iC60 3P-4P (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    RCA Remote Control Auxiliary for iC60 3-4P
    Datoteke u dokumentu
    zip
    627.4 KB
    stp
    447.3 KB
    pdf
    341.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.4 MB
    Datum 17.7.12.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    627.4 KB
    stp
    447.3 KB
    pdf
    341.4 KB
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RCA iC60 Remote controls (Verzija 09)
    Opis
    RCA iC60 Remote controls
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.9 MB
    Datum 3.12.15.
    Opis
    RCA iC60 Remote controls
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C70114 : A9C70114_ROHS_DECLARATION
    Opis
    A9C70114_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    A9C70114_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 515 KB
    Datum 22.11.16.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 401.7 KB
    Datum 22.11.16.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C70114 : A9C70114_REACH_DECLARATION
    Opis
    A9C70114_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    A9C70114_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C70114 : A9C70114_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    A9C70114_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    A9C70114_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /