Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Acti 9 iC60 L-MA
Slika proizvoda A9C70134 Schneider Electric

A9C70134

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9C70134 Schneider Electric
A9C70134
Green premium brand logo

ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 3P-4P - 4 PCNZ

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    Tip proizvoda ili komponente
    Relej za automatsko ponovno uključenje
    Kratko ime uređaja
    ARA iC60
    sastav signalnih kontakata
    2 OF beznaponski kontakti
    signal napona
    24 V 10 mA AC/DC
    230 V 1 A AC
    Dopunske informacije
    način upravljanja
    Zaustavljanje automatskog režima držanje 230 V AC 50/60 Hz
    Konačno ponovno zatvaranje impuls 230 V AC 50/60 Hz
    struja ulaza
    5 mA
    trajanje impulsa
    >= 200 ms upravljačko kolo
    vreme odziva
    < 500 ms
    [Us] nazivni napon
    230 V AC 50/60 Hz
    potrošnja
    2 W
    [Ui] nazivni napon izolacije
    400 V
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV
    vrednost podešavanja
    Program 1: 1 pokušaj ponovnog uključenja, kratak ciklus <10 sekundi pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere
    Program 2: 3 pokušaja ponovnog uključenja, kratak ciklus <10 sekundi pre ponovnog zatvaranja /2 minuta vreme provere
    Program 2: 3 pokušaja ponovnog uključenja, kratak ciklus <1 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere
    Program 2: 3 pokušaja ponovnog uključenja, kratak ciklus <3 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere
    Program 3: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi fiksni ciklus <10 sekundi pre ponovnog zatvaranja /2 minuta vreme provere
    Program 3: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi fiksni ciklus <1 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere
    Program 3: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi fiksni ciklus <3 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere
    Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi produženi ciklus <10 sekundi pre ponovnog zatvaranja /2 minuta vreme provere
    Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi produženi ciklus <1 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere
    Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi produženi ciklus <3 minuta pre ponovnog zatvaranja /8 minuta vreme provere
    Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi produženi ciklus <4 minuta pre ponovnog zatvaranja /10 minuta vreme provere
    Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi produženi ciklus <5 minuta pre ponovnog zatvaranja /12 minuta vreme provere
    lokalna signalizacija
    Trepćuća narandžasta LED: nije u funkciji
    Trepćuća zelena LED: normalan rad
    Trepćuća crvena LED: ciklus ponovnog zatvaranja u toku
    Konstantno crvena LED: zaključan relej za automatsko ponovno uključenje
    Način montiranja
    Sistemom na klik
    Nosači za montažu
    DIN šina
    razvodni blok češljaste sabirnice
    NE
    9 mm redovi
    7
    Visina
    93 mm
    Širina
    63 mm
    Dubina
    75,5 mm
    Masa proizvoda
    470 g
    boja
    Bela
    električna trajnost
    5000 ciklusa
    priprema za zaključavanje
    Može se zaključati
    dužina ogoljenog dela žice
    Napajanja: 10 mm za donji priključak
    Ulaz: 10 mm za donji priključak
    Izlaz: 8 mm za gornji priključak
    moment pritezanja
    Napajanja: 1 N.m
    Ulaz: 1 N.m
    Izlaz: 0,7 N.m
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9 iC60
    kompatibilnost proizvoda
    4P iC60
    3P iC60
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60947
    Kategorija prenapona
    II
    tropikalizacija
    2
    relativna vlažnost
    93 % pri 40 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…60 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски6
    • Енглески6
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.5 MB
    Datum 20.1.16.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for A9C70134: ARA auto recloser aux for iC60 3P-4P - 4 Prog (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9C70134: ARA auto recloser aux for iC60 3P-4P - 4 Prog (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    ARA Automatic Recloser Auxiliary for iC60 3-4P
    Datoteke u dokumentu
    zip
    690.5 KB
    pdf
    347.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.5 MB
    Datum 17.7.12.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    690.5 KB
    pdf
    347.5 KB
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.6 MB
    Datum 12.11.15.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C70134 : ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 3P-4P - 4 PCNZ
    Opis
    ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 3P-4P - 4 PCNZ
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 3P-4P - 4 PCNZ
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 515 KB
    Datum 22.11.16.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 401.7 KB
    Datum 22.11.16.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C70134 : ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 3P-4P - 4 PCNZ
    Opis
    ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 3P-4P - 4 PCNZ
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 3P-4P - 4 PCNZ
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9C70134 : ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 3P-4P - 4 PCNZ
    Opis
    ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 3P-4P - 4 PCNZ
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 3P-4P - 4 PCNZ
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /