Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Acti 9 iDPN Vigi
Slika proizvoda A9D41720 Schneider Electric

A9D41720

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9D41720 Schneider Electric
A9D41720
Green premium brand logo

prekidač diferencijalne zaštite - DPN N Vigi - 3P + N - 20A - 300mA - klasa AC

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 DPN Vigi
    Tip proizvoda ili komponente
    Prekidač diferencijalne zaštite sa prekostrujnom zaštitom (RCBO)
    Kratko ime uređaja
    DPN N Vigi
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    Broj polova
    3P + N
    broj zaštićenih polova
    3
    pozicija nultog provodnika
    Levo
    [In] nazivna struja
    20 A
    Tip mreže
    AC
    tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    kod krive
    C
    osetljivost diferencijalne zaštite
    300 mA
    kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
    Trenutna
    klasa diferencijalne zaštite
    Tip AC
    prekidna moć
    6000 A Icn pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
    Dopunske informacije
    lokacija uređaja u sistemu
    Izvod
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    380...415 V AC 50/60 Hz
    podešavanje prorade strujne zaštite
    5...10 x In
    tehnologija prorade diferencijalne zaštite
    Nezavisna
    [Ics] servisna prekidna moć
    6000 A 100 % x Icn pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
    nazivna moć uključenja i isključenja
    Idm 6000 A pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
    klasa limitacije
    3 u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    440 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV
    indikator pozicije kontakta
    Da
    Tip upravljanja
    Ručica
    Lokalna signalizacija
    ON, OFF, Fault trip
    Način montiranja
    Sistemom na klik
    Nosači za montažu
    DIN šina
    razvodni blok češljaste sabirnice
    Gornji ili donji: DA
    9 mm redovi
    10
    Visina
    91 mm
    Širina
    90 mm
    Dubina
    78,5 mm
    Masa proizvoda
    498 g
    boja
    Bela
    mehanička trajnost
    20000 ciklusa
    električna trajnost
    20000 ciklusa
    opis opcija zaključavanja
    Zaptivanje
    Padlocking device
    povezivanje - priključci
    Tunelski priključak gornji ili donji0,75…16 mm² kruti
    Tunelski priključak gornji ili donji0,33…10 mm² fleksibilni
    Tunelski priključak gornji ili donji0,33…10 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
    dužina ogoljenog dela žice
    15 mm za gornji ili donji priključak
    moment pritezanja
    2 N.m gornji ili donji
    diferencijalna zaštita
    Integrisana
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 61009-2-1
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    IP40 (modularni orman) u skladu sa IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    3
    kategorija prenapona
    III u skladu sa IEC 60364
    elektromagnetna kompatibilnost
    8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
    tropikalizacija
    2 u skladu sa IEC 60068-1
    relativna vlažnost
    90 % pri 55 °C
    temperatura okoline za rad
    -5…60 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -30…70 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски6
    • Енглески5
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for A9D41720: Acti 9 DPN N Vigi 3PPN 6A…40A; RCBO (Verzija 1.0)
    Opis
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 190.3 KB
    Datum 24.10.18.
    Opis
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Acti 9 DPN N Vigi 3PPN 6A…40A; RCBO
    Datoteke u dokumentu
    prp.document.label.format zip
    Veličina 3 MB
    Datum 19.2.13.
    Datoteke u dokumentu
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 405.1 KB
    Datum 29.10.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 304.2 KB
    Datum 30.4.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 399.6 KB
    Datum 29.10.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9D41720 : prekidač diferencijalne zaštite - DPN N Vigi - 3P + N - 20A - 300mA - klasa AC
    Opis
    prekidač diferencijalne zaštite - DPN N Vigi - 3P + N - 20A - 300mA - klasa AC
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    prekidač diferencijalne zaštite - DPN N Vigi - 3P + N - 20A - 300mA - klasa AC
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9D41720 : prekidač diferencijalne zaštite - DPN N Vigi - 3P + N - 20A - 300mA - klasa AC
    Opis
    prekidač diferencijalne zaštite - DPN N Vigi - 3P + N - 20A - 300mA - klasa AC
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    prekidač diferencijalne zaštite - DPN N Vigi - 3P + N - 20A - 300mA - klasa AC
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9D41720 : prekidač diferencijalne zaštite - DPN N Vigi - 3P + N - 20A - 300mA - klasa AC
    Opis
    prekidač diferencijalne zaštite - DPN N Vigi - 3P + N - 20A - 300mA - klasa AC
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    prekidač diferencijalne zaštite - DPN N Vigi - 3P + N - 20A - 300mA - klasa AC
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /