Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Acti 9 iDPN Vigi
Slika proizvoda A9D47610 Schneider Electric

A9D47610

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9D47610 Schneider Electric
A9D47610
Green premium brand logo

prekidač diferencijalne zaštite iDPN H Vigi - 1P + N - 10A - 300mA klasa A

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iDPN Vigi
    Tip proizvoda ili komponente
    Prekidač diferencijalne zaštite sa prekostrujnom zaštitom (RCBO)
    Kratko ime uređaja
    IDPN H Vigi
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    Broj polova
    1P + N
    broj zaštićenih polova
    1
    pozicija nultog provodnika
    Levo
    [In] nazivna struja
    10 A
    Tip mreže
    AC
    tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    kod krive
    C
    osetljivost diferencijalne zaštite
    300 mA
    kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
    Trenutna
    klasa diferencijalne zaštite
    Tip A
    prekidna moć
    10000 A Icn pri 220...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
    Dopunske informacije
    lokacija uređaja u sistemu
    Izvod
    Mrežna frekvencija
    50 Hz
    [Ue] nazivni napon
    220...240 V AC 50 Hz
    podešavanje prorade strujne zaštite
    5...10 x In
    tehnologija prorade diferencijalne zaštite
    Nezavisna
    [Ics] servisna prekidna moć
    7500 A 75 % x Icn pri 220...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
    nazivna moć uključenja i isključenja
    Idm 10000 A pri 220...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
    klasa limitacije
    3 u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    400 V AC 50 Hz
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV
    indikator pozicije kontakta
    Da
    Tip upravljanja
    Ručica
    Lokalna signalizacija
    ON, OFF, Fault trip
    Način montiranja
    Sistemom na klik
    Nosači za montažu
    DIN šina
    razvodni blok češljaste sabirnice
    Gornji ili donji: DA
    9 mm redovi
    4
    Visina
    85 mm
    Širina
    36 mm
    Dubina
    73 mm
    Masa proizvoda
    125 g
    boja
    Bela
    mehanička trajnost
    20000 ciklusa
    električna trajnost
    20000 ciklusa
    opis opcija zaključavanja
    Padlocking device
    povezivanje - priključci
    Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…16 mm² kruti
    Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…10 mm² fleksibilni
    Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…10 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
    dužina ogoljenog dela žice
    15 mm za gornji ili donji priključak
    moment pritezanja
    2 N.m gornji ili donji
    diferencijalna zaštita
    Integrisana
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 61009-2-1
    sertifikacije proizvoda
    VDE
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    IP40 (modularni orman) u skladu sa IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    3
    kategorija prenapona
    III u skladu sa IEC 60364
    elektromagnetna kompatibilnost
    8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
    tropikalizacija
    2 u skladu sa IEC 60068-1
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    temperatura okoline za rad
    -25…60 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски6
    • Енглески6
    • Немачки4
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for A9D47610: Acti 9 iDPN H Vigi - RCBO - 1P+N - 10A - C Curve - 10000A - 300mA - type A (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9D47610: Acti 9 iDPN H Vigi - RCBO - 1P+N - 10A - C Curve - 10000A - 300mA - type A (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format zip
    Veličina 4.3 MB
    Datum 7.2.12.
    Datoteke u dokumentu
    prp.document.label.format zip
    Veličina 832.1 KB
    Datum 7.2.12.
    Datoteke u dokumentu
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 808.2 KB
    Datum 21.5.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 686.6 KB
    Datum 27.10.17.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9D47610 : prekidač diferencijalne zaštite iDPN H Vigi - 1P + N - 10A - 300mA klasa A
    Opis
    prekidač diferencijalne zaštite iDPN H Vigi - 1P + N - 10A - 300mA klasa A
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    prekidač diferencijalne zaštite iDPN H Vigi - 1P + N - 10A - 300mA klasa A
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 115.4 KB
    Datum 2.7.19.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9D47610 : prekidač diferencijalne zaštite iDPN H Vigi - 1P + N - 10A - 300mA klasa A
    Opis
    prekidač diferencijalne zaštite iDPN H Vigi - 1P + N - 10A - 300mA klasa A
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    prekidač diferencijalne zaštite iDPN H Vigi - 1P + N - 10A - 300mA klasa A
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9D47610 : prekidač diferencijalne zaštite iDPN H Vigi - 1P + N - 10A - 300mA klasa A
    Opis
    prekidač diferencijalne zaštite iDPN H Vigi - 1P + N - 10A - 300mA klasa A
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    prekidač diferencijalne zaštite iDPN H Vigi - 1P + N - 10A - 300mA klasa A
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /