Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

prekidač diferencijalne zaštite - DPN N Vigi - 3P + N - 16A - 30mA - klasa AC

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 DPN Vigi
    tip proizvoda ili komponente
    Prekidač diferencijalne zaštite sa prekostrujnom zaštitom (RCBO)
    kratko ime uređaja
    DPN N Vigi
    primena uređaja
    Razvod električne energije
    opis polova
    3P + N
    broj zaštićenih polova
    3
    pozicija nultog provodnika
    Levo
    [In] nazivna struja
    16 A
    tip mreže
    AC
    tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    kod krive
    B
    osetljivost diferencijalne zaštite
    30 mA
    kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
    Trenutna
    klasa diferencijalne zaštite
    Tip AC
    prekidna moć
    Icn 6000 A at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
    Dopunske informacije
    lokacija uređaja u sistemu
    Izvod
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    380...415 V AC 50/60 Hz
    podešavanje prorade strujne zaštite
    3...5 x In
    tehnologija prorade diferencijalne zaštite
    Nezavisna
    [Ics] servisna prekidna moć
    6000 A 100 % x Icn at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
    nazivna moć uključenja i isključenja
    Idm 6000 A at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
    klasa limitacije
    3 u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    440 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV
    indikator pozicije kontakta
    Da
    tip upravljanja
    Ručica
    lokalna signalizacija
    ON, OFF, Fault trip
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    DIN šina
    9 mm redovi
    10
    visina
    91 mm
    širina
    90 mm
    dubina
    78.5 mm
    masa proizvoda
    498 g
    boja
    Bela
    mehanička trajnost
    20000 ciklusa
    električna trajnost
    20000 ciklusa
    opis opcija zaključavanja
    Uređaj za zaključavanje
    Zaptivanje
    povezivanje - priključci
    Tunnel type terminal, top or bottom rigid wire(s) 0.75...16 mm² max
    Tunnel type terminal, top or bottom flexible wire(s) 0.33...10 mm² max
    Tunnel type terminal, top or bottom flexible with ferrule wire(s) 0.33...10 mm² max
    dužina ogoljenog dela žice
    15 mm (gornji ili donji)
    moment pritezanja
    2 N.m (gornji ili donji)
    diferencijalna zaštita
    Integrisana
    Okruženje
    standardi
    EN/IEC 61009-2-1
    IP stepen zaštite
    IP40 za modularni orman u skladu sa IEC 60529
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    3
    kategorija prenapona
    III u skladu sa IEC 60364
    elektromagnetna kompatibilnost
    8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
    tropikalizacija
    2 u skladu sa IEC 60068-1
    relativna vlažnost
    90 % ( 55 °C )
    temperatura okoline za rad
    -5...60 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -30...70 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Acti 9 DPN N Vigi 3PPN 6A…40A; RCBO
    Datum 11.3.13.
    Veličina 492.3 KB
    Datum 11.3.13.
    Veličina 2.6 MB
    CAD files for A9D55716: Acti 9 DPN N Vigi 3PPN 6A…40A; RCBO (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Certificate CEBEC BE-8526 for RCBO DPN Vigi 3P+N 6000A-10kA according to IEC60947-2:2006 +A1 +A2 (Verzija 1.0)
    Certificate CEBEC BE_8525 for RCBO DPN Vigi 3P+N 6000A according to IEC61009-1:2012 +A1 +A2 (Verzija 1.0)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.