Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Acti9 iPB 1NO-1NO dvostruki taster sivi

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iPB
    tip proizvoda ili komponente
    Taster
    kratko ime uređaja
    IPB
    standardi
    IEC 60669-1
    IEC 60947-5-1
    Dopunske informacije
    tip kontakata i sastav
    1 NO
    [Ie] nazivna struja
    20 A
    [Ue] nazivni napon
    250 V AC
    način upravljanja
    2 push-button grey
    način montiranja
    Fiksno
    nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    razvodni blok češljaste sabirnice
    Upside : Librio
    Upside : ProDis
    Upside : Clario
    9 mm redovi
    2
    visina
    82 mm
    širina
    18 mm
    dubina
    71.5 mm
    boja
    Bela
    električna trajnost
    AC-22 : 30000 cycles AC 50/60 Hz
    povezivanje - priključci
    Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² rigid
    Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² flexible
    Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² flexible with ferrule
    Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² rigid
    Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible
    Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible with ferrule
    dužina ogoljenog dela žice
    9 mm
    moment pritezanja
    1 N.m
    Okruženje
    tropikalizacija
    2
    relativna vlažnost
    95 % ( 55 °C )
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -35...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...80 °C
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ACTI9 IPB 1NO-1NC DOUBLE PUSH BUTTON GRE (Verzija 1.0)
    Datum 9.7.13.
    Veličina 448.9 KB
    Datum 9.7.13.
    Veličina 474.7 KB
    Aplikacije i rešenja
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Lighting management for a solicitors office (Verzija 1.1)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 5.4.19.
    Veličina 200 B
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU Declaration FD16041502 for iPB Switch PushButton (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP - PUSHBUTTON (Verzija 2.0)
    Datum 31.1.18.
    Veličina 424 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 5.4.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.