Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Acti 9 iSSW
Slika proizvoda A9E18071 Schneider Electric

A9E18071

Slika proizvoda A9E18071 Schneider Electric
A9E18071

izborni prekidač - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 2 pozicije

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iSSW
    Tip proizvoda ili komponente
    Izborni prekidač
    Kratko ime uređaja
    ISSW
    Primena uređaja
    Upravljanje električnim kolom
    tip kontakata i sastav
    2 C/O
    [Ue] nazivni napon
    250 V AC 50/60 Hz
    Standardi
    IEC 60669-1
    IEC 60947-5-1
    Dopunske informacije
    [Ie] nazivna struja
    20 A
    način upravljanja
    Ručica 2 pozicija
    označavanje
    0 - 1
    Način montiranja
    Sistemom na klik
    Nosači za montažu
    DIN šina
    9 mm redovi
    4
    Visina
    82 mm
    Širina
    36 mm
    Dubina
    75 mm
    boja
    Bela
    električna trajnost
    AC-22: 30000 ciklusa cos Phi = 0.8
    povezivanje - priključci
    Veći tunelski priključak (donji) 2 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² fleksibilni
    Veći tunelski priključak (donji) 2 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² kruti bez kablovskog završetka
    dužina ogoljenog dela žice
    9 mm
    moment pritezanja
    1 N.m
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    tropikalizacija
    2
    Stepen zaprljanosti
    3
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -20…50 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Održivost ponude
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici5
    • Српски4
    • Енглески2
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ACTI9 ISSW (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    zip
    598.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.3 MB
    Datum 9.7.13.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    598.2 KB
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9E18071 : izborni prekidač - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 2 pozicije
    Opis
    izborni prekidač - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 2 pozicije
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    izborni prekidač - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 2 pozicije
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 100.5 KB
    Datum 10.7.19.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9E18071 : izborni prekidač - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 2 pozicije
    Opis
    izborni prekidač - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 2 pozicije
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    izborni prekidač - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 2 pozicije
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9E18071 : izborni prekidač - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 2 pozicije
    Opis
    izborni prekidač - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 2 pozicije
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    izborni prekidač - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 2 pozicije
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /