Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Acti 9 iIL
Slika proizvoda A9E18322 Schneider Electric

A9E18322

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9E18322 Schneider Electric
A9E18322
Green premium brand logo

Acti9 iIL indikatorska lampica - bela - 110-230 VAC

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iIL
    Tip proizvoda ili komponente
    Modularna signalna lampica
    Kratko ime uređaja
    IIL
    [Us] nazivni napon
    110...230 V AC pri 50/60 Hz
    110...130 V DC
    Dopunske informacije
    frekvencija treptanja
    2 Hz
    indicator light
    1 LED bela, 100000 sati 0,3 W)
    Način montiranja
    Fiksno
    Nosači za montažu
    Simetričnu DIN šinu
    razvodni blok češljaste sabirnice
    Gornji: ProDis
    9 mm redovi
    2
    Visina
    82 mm
    Širina
    18 mm
    Dubina
    69,5 mm
    boja
    Bela (RAL 9003)
    pomoćni priključni blok
    Tunel klema 1 kabl(ovi) kruti 0,5 mm²
    Tunel klema 2 kabl(ovi) kruti 2,5 mm²
    Tunel klema 1 kabl(ovi) fleksibilni 0,5 mm²
    Tunel klema 2 kabl(ovi) fleksibilni 2,5 mm²
    Tunel klema 2 kabl(ovi) fleksibilni sa kablovskim završetkom 2,5 mm²
    dužina ogoljenog dela žice
    9 mm
    moment pritezanja
    1 N.m
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60947-5-1
    IP stepen zaštite
    IP2
    IPxx B
    stepen zaprljanosti
    3
    tropikalizacija
    2
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -35…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…80 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • Српски4
    • Енглески3
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina stp
    Veličina 541.4 KB
    Datum 9.7.13.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9E18322 : Acti9 iIL indikatorska lampica - bela - 110-230 VAC
    Opis
    Acti9 iIL indikatorska lampica - bela - 110-230 VAC
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 16.2.20.
    Opis
    Acti9 iIL indikatorska lampica - bela - 110-230 VAC
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP - PUSHBUTTON (Verzija 2.0)
    Opis
    PEP - PUSHBUTTON
    Veličina pdf
    Veličina 424 KB
    Datum 12.12.17.
    Opis
    PEP - PUSHBUTTON
    Veličina pdf
    Veličina 402.8 KB
    Datum 3.7.11.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9E18322 : Acti9 iIL indikatorska lampica - bela - 110-230 VAC
    Opis
    Acti9 iIL indikatorska lampica - bela - 110-230 VAC
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 16.2.20.
    Opis
    Acti9 iIL indikatorska lampica - bela - 110-230 VAC
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9E18322 : Acti9 iIL indikatorska lampica - bela - 110-230 VAC
    Opis
    Acti9 iIL indikatorska lampica - bela - 110-230 VAC
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 16.2.20.
    Opis
    Acti9 iIL indikatorska lampica - bela - 110-230 VAC
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /