Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Acti 9 iRT, iRBN, iRLI, iRC
Slika proizvoda A9E21181 Schneider Electric

A9E21181

Slika proizvoda A9E21181 Schneider Electric
A9E21181

relej za nadzor struje iRCI - 8 A - 230 V 50/60Hz - 1 OC

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iRC
    Tip proizvoda ili komponente
    Upravljačka ploča
    Kratko ime uređaja
    IRCI
    Primena uređaja
    Relej za nadzor struje
    signalni kontakt
    1 C/O
    Dopunske informacije
    [Ie] nazivna struja
    8 A pri 250 V AC (cos ϕ = 1)
    Lokalna signalizacija
    Prijava kada je predefinisani prag dostignut
    Crvena LED lampica za grešku
    Zelena LED lampica za uređaj pod naponom
    tip podešavanja
    Izabran ožičenjem: opseg merenja
    Prekidač: prevelika struja
    Prekidač: preniska struja
    prag okidanja
    10...100 %
    Opseg analognih ulaza
    1...10 A DC
    0.15...1.5 A DC
    1...10 A AC
    0.15...1.5 A AC
    histerezis
    5…50 %
    opseg vremenskog kašnjenja
    0.1...10 s
    greška tačnosti
    +/- 10 %
    [Us] nazivni napon
    230 V AC pri 50/60 Hz
    Potrošnja
    3 VA
    snaga disipacije u W
    2 W
    Način montiranja
    Fiksno
    Nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    9 mm redovi
    4
    Visina
    88,1 mm
    Širina
    36 mm
    Dubina
    67 mm
    Masa proizvoda
    215 g
    Boja
    Bela
    povezivanje - priključci
    Tunelski priključci6 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -5…55 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…80 °C
    Održivost ponude
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски7
    • Енглески5
    • Италијански5
    • Немачки5
    • Португалски5
    • Француски5
    • Шпански5
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for A9E21181: current control relay iRCI - 8 A - 230 V 50/60Hz - 1 OC (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9E21181: current control relay iRCI - 8 A - 230 V 50/60Hz - 1 OC (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CONTROL RELAY 8A 2P UC (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    zip
    465 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.1 MB
    Datum 10.7.13.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    465 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.7 MB
    Datum 27.1.12.
    Datoteke u dokumentu
    prp.document.label.format zip
    Veličina 2 MB
    Datum 27.1.12.
    Datoteke u dokumentu
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 292.8 KB
    Datum 20.2.14.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9E21181 : A9E21181_ROHS_DECLARATION
    Opis
    A9E21181_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    A9E21181_ROHS_DECLARATION
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9E21181 : A9E21181_REACH_DECLARATION
    Opis
    A9E21181_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    A9E21181_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9E21181 : A9E21181_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    A9E21181_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    A9E21181_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /