Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

iC60N - automatski prekidač - 1P - 32A - B kriva

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    primena uređaja
    Razvod električne energije
    opseg
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iC60
    tip proizvoda ili komponente
    Minijaturni prekidač
    kratko ime uređaja
    IC60N
    opis polova
    1P
    broj zaštićenih polova
    1
    [In] nazivna struja
    32 A
    tip mreže
    AC
    DC
    tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    kod krive
    B
    prekidna moć
    10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    6000 A Icn conforming to EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 60...72 V DC
    15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    36 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    kategorija upotrebe
    Kategorija A u skladu sa EN 60947-2
    Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa EN 60947-2
    Da u skladu sa IEC 60947-2
    Yes conforming to EN 60898-1
    Yes conforming to IEC 60898-1
    standardi
    EN 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    IEC 60947-2
    Dopunske informacije
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    ograničenje prekostrujne zaštite
    4 x In +/- 20 %
    [Ics] servisna prekidna moć
    10 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 72 V DC
    10 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 72 V DC
    6000 A 100 % x Icu conforming to IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    15 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 12...60 V DC
    15 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    6000 A 100 % x Icu conforming to EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    7.5 kA 75 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    7.5 kA 75 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    klasa limitacije
    3 conforming to EN 60898-1
    3 conforming to IEC 60898-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV conforming to EN 60947-2
    6 kV u skladu sa IEC 60947-2
    indikator pozicije kontakta
    Da
    tip upravljanja
    Ručica
    lokalna signalizacija
    Indikator okidanja
    način montiranja
    Fiksno
    nosači za montažu
    DIN šina
    razvodni blok češljaste sabirnice
    YES top or bottom
    9 mm redovi
    2
    visina
    85 mm
    širina
    18 mm
    dubina
    78.5 mm
    masa proizvoda
    0.215 kg
    boja
    Bela
    mehanička trajnost
    20000 ciklusa
    električna trajnost
    10000 ciklusa
    povezivanje - priključci
    Single terminal, top or bottom rigid wire(s) 1...35 mm² max
    Single terminal, top or bottom flexible wire(s) 1...25 mm² max
    dužina ogoljenog dela žice
    14 mm gornji ili donji
    moment pritezanja
    3.5 N.m gornji ili donji
    diferencijalna zaštita
    Bez
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa EN 60529
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    3 conforming to EN 60947-2
    3 u skladu sa IEC 60947-2
    kategorija prenapona
    IV
    tropikalizacija
    2 u skladu sa IEC 60068-1
    relativna vlažnost
    95 % ( 55 °C )
    nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -35...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for A9F73132: Circuit breaker; iC60a 1P (Verzija 1.0)
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Verzija 1.0)
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Verzija 1.0)
    ACTI9 IC60 1P (Verzija 1.0)
    Datum 5.4.17.
    Veličina 671.2 KB
    Datum 5.4.17.
    Veličina 554.8 KB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CCA Certificate for MCB iC60N FR684355A according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Verzija 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60N FR684355B according to EN 60947-2:2006 +A1 +A2 (Verzija 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40037984 according to EN 60947-2 (Verzija 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40035636 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Verzija 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40029044 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Verzija 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE152484 according to IEC 60947-2 (Verzija 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60N FR682558B M1 according to IEC 60898-1:2002+A1+A2 (Verzija 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60N FR652073B M1 according to IEC 60947-2:2006 +A1 +A2 (Verzija 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE150595-A1 according to IEC 60947-2 (Verzija 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60aNHL 40030278 according to EN 60947-2 (Verzija 1.0)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 27.3.19.
    Veličina 200 B
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU Declaration FD16032918 iC60aNHL MCB (Verzija 1.0)
    Datum 25.1.18.
    Veličina 1.4 MB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iC60 Circuit Breaker - PEP (Verzija 1.0)
    Datum 15.5.18.
    Veličina 220.6 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 27.3.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.