Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Acti 9 iC60
Slika proizvoda A9F75170 Schneider Electric

A9F75170

Green premium brand logo
Slika proizvoda A9F75170 Schneider Electric
A9F75170
Green premium brand logo

iC60N - automatski prekidač - 1P - 0.5A - D kriva

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    grupa proizvoda
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iC60
    Tip proizvoda ili komponente
    Minijaturni prekidač
    Kratko ime uređaja
    IC60N
    Broj polova
    1P
    broj zaštićenih polova
    1
    [In] nazivna struja
    0,5 A
    Tip mreže
    AC
    DC
    tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    kod krive
    D
    prekidna moć
    6000 A Icn pri 230 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
    50 kA Icu pri 12...60 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu pri 100...133 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu pri 60...72 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu pri 12...60 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
    kategorija upotrebe
    Kategorija A u skladu sa EN 60947-2
    Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa EN 60898-1
    Da u skladu sa EN 60947-2
    Da u skladu sa IEC 60898-1
    Da u skladu sa IEC 60947-2
    Standardi
    IEC 60947-2
    EN 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    ograničenje prekostrujne zaštite
    12 x In +/- 20 %
    [Ics] servisna prekidna moć
    50 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % u skladu sa EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % u skladu sa IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    10 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 72 V DC
    10 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 72 V DC
    15 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...60 V DC
    15 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN 60947-2
    6 kV u skladu sa IEC 60947-2
    indikator pozicije kontakta
    Da
    Tip upravljanja
    Ručica
    Lokalna signalizacija
    Indikator okidanja
    Način montiranja
    Fiksno
    Nosači za montažu
    DIN šina
    razvodni blok češljaste sabirnice
    Gornji ili donji: DA
    9 mm redovi
    2
    Visina
    85 mm
    Širina
    18 mm
    Dubina
    78,5 mm
    Masa proizvoda
    0,215 kg
    boja
    Bela
    mehanička trajnost
    20000 ciklusa
    električna trajnost
    10000 ciklusa
    povezivanje - priključci
    Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1…25 mm² kruti
    Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1…16 mm² fleksibilni
    dužina ogoljenog dela žice
    14 mm za gornji ili donji priključak
    moment pritezanja
    2 N.m gornji ili donji
    diferencijalna zaštita
    Bez
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    IP20 u skladu sa EN 60529
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa EN 60947-2
    3 u skladu sa IEC 60947-2
    Kategorija prenapona
    IV
    tropikalizacija
    2 u skladu sa IEC 60068-1
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -35…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici20
    • Српски12
    • Енглески17
    • Француски14
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for A9F75170: iC60N - miniature circuit breaker - 1P - 0.5A - D curve (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9F75170: iC60N - miniature circuit breaker - 1P - 0.5A - D curve (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format zip
    Veličina 933.5 KB
    Datum 5.1.10.
    Datoteke u dokumentu
    CAD - Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    zip
    671.2 KB
    stp
    554.8 KB
    Opis
    CAD of Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.2 MB
    Datum 28.2.12.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    671.2 KB
    stp
    554.8 KB
    Opis
    CAD of Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    CAD for iC60 - miniature circuit breaker - 1P
    prp.document.label.format zip
    Veličina 734.2 KB
    Datum 6.2.12.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    CAD for iC60 - miniature circuit breaker - 1P
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 426.9 KB
    Datum 25.1.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 583 KB
    Datum 25.1.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 526.8 KB
    Datum 23.12.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.9 MB
    Datum 31.7.13.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.5 MB
    Datum 8.7.13.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1,005.5 KB
    Datum 15.6.10.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 672.7 KB
    Datum 22.12.09.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 416.9 KB
    Datum 10.8.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.3 MB
    Datum 10.8.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 506.2 KB
    Datum 2.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.2 MB
    Datum 9.3.17.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9F75170 : iC60N - automatski prekidač - 1P - 0.5A - D kriva
    Opis
    iC60N - automatski prekidač - 1P - 0.5A - D kriva
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    iC60N - automatski prekidač - 1P - 0.5A - D kriva
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 302.1 KB
    Datum 24.6.19.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 303.4 KB
    Datum 2.9.19.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9F75170 : iC60N - automatski prekidač - 1P - 0.5A - D kriva
    Opis
    iC60N - automatski prekidač - 1P - 0.5A - D kriva
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    iC60N - automatski prekidač - 1P - 0.5A - D kriva
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    A9F75170 : iC60N - automatski prekidač - 1P - 0.5A - D kriva
    Opis
    iC60N - automatski prekidač - 1P - 0.5A - D kriva
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    iC60N - automatski prekidač - 1P - 0.5A - D kriva
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /