Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda A9L08400 Schneider Electric

Prikaži sve Acti 9 iPF K, iPRD

Acti 9 iPF K, iPRD - A9L08400

Odvodnici prenapona

Slika proizvoda A9L08400 Schneider Electric
Prikaži sve Acti 9 iPF K, iPRD
Acti 9 iPF K, iPRD - A9L08400
Odvodnici prenapona

iPRD8 modularni odvodnik prenapona - 4P - 350V

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iPRD
    tip proizvoda ili komponente
    Izvlačivi odvodnik prenapona
    kratko ime uređaja
    IPRD8
    primena uređaja
    Razvod električne energije
    opis polova
    4P
    daljinska signalizacija
    Bez
    tip odvodnika prenapona
    Električna distributivna mreža
    sistem uzemljenja
    TN-C
    [Uoc] napon otvorenog kola
    10 kV type 3 common mode L/PE
    10 kV type 3 common mode N/PE
    Dopunske informacije
    tip klase odvodnika prenapona
    Tip 2 + 3
    tehnologija odvodnika prenapona
    MOV + GDT
    [Ue] nazivni napon
    230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
    400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
    [In] nazivna struja pražnjenja
    Common mode : 2.5 kA L/PE
    Common mode : 2.5 kA N/PE
    maksimalna struja pražnjenja
    Common mode : 8 kA L/PE
    Common mode : 8 kA N/PE
    [Uc] maksimalni stalni radni napon
    Asimetrični režim : 260 V N/PE
    Common mode : 350 V L/PE
    maksimalni [Up] napon naponske zaštite
    1.2 kV type 3 common mode L/PE
    1.1 kV type 2 common mode L/PE
    1.1 kV type 2 common mode N/PE
    1.2 kV type 3 common mode N/PE
    [Ut] privremeni prenapon
    Podnošljivo : 337 V L/N za 5 s
    Sigurnosni režim : 1200 V N/PE za 200 ms
    tip rastavljača
    Associated circuit breaker iC60H 10 A curve C - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker iC60L 10 A curve C - Icu 25 kA
    Associated circuit breaker iC60N 10 A curve C - Icu 10 kA
    [Isccr] podnosiva struja kratkog spoja
    50 kA
    lokalna signalizacija
    Zastavica boja: bela/crvena
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    DIN šina
    9 mm redovi
    4
    visina
    85 mm
    širina
    36 mm
    dubina
    69 mm
    masa proizvoda
    0.416 kg
    boja
    Bela ( RAL 9003 )
    vreme odziva
    <= 25 ns
    maksimalna diferencijalna struja
    0.6 mA
    0.003 mA
    povezivanje - priključci
    Tunnel type terminal, downside 2.5...35 mm²
    Tunnel type terminal, upside 2.5...35 mm²
    moment pritezanja
    2.5 N.m
    Okruženje
    standardi
    EN 61643-11 : 2012
    IEC 61643-11 : 2011
    sertifikacija proizvoda
    CE
    oznake kvaliteta
    NF
    KEMA-KEUR
    IP stepen zaštite
    Na prednjem delu : IP40 u skladu sa IEC 60529
    Ugrađena : IP20 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 62262
    relativna vlažnost
    5...95 %
    nadmorska visina za rad
    2000 m
    temperatura okoline za rad uređaja
    -25...60 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iPRD 3PN/4P Surge arrester (Verzija 1.0)
    Datum 13.1.14.
    Veličina 161.9 KB
    Datum 13.1.14.
    Veličina 661.2 KB
    CAD files for A9L08400: iPRD 3PN/4P Surge arrester (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CB certificate iPRD8 iPRD20 iPRD40 iPRD65 (Verzija 1.0)
    Datum 13.12.18.
    Veličina 236.3 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iPRD (Type 2 / Tип 2) (Verzija 06)
    Datum 23.5.18.
    Veličina 2.8 MB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU declaration FD16041407B for iPRD (Verzija 1.0)
    Datum 13.12.18.
    Veličina 326.5 KB
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EoLI-iPRD40r 3P+N (Verzija 3.0)
    Datum 17.5.17.
    Veličina 146.4 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-iPRD40r 3P+N (Verzija 2.0)
    Datum 16.11.16.
    Veličina 132.5 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 10.2.19.
    Veličina 0
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 10.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.