Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iPRI
    kratko ime uređaja
    IPRI
    tip proizvoda ili komponente
    Odvodnik prenapona
    broj zaštićenih polova
    4
    tip odvodnika prenapona
    Zaštita signala
    Dopunske informacije
    daljinska signalizacija
    Bez
    tehnologija odvodnika prenapona
    GDT
    [In] nazivna struja
    0.3 A (up to 45 °C)
    [Ue] nazivni napon
    48 V DC
    nazivna struja pražnjenja
    Common mode : 20 kA L/PE
    [Iimp] struja impulsa
    70 A
    [Uc] maksimalni stalni radni napon
    Common mode : 53 V DC L/PE
    Differential mode : 53 V DC L/N
    Common mode : 37 V AC L/PE
    Differential mode : 37 V AC L/N
    maksimalni [Up] napon naponske zaštite
    <= 70 V type 2 common mode L/PE
    <= 70 V type 2 differential mode L/N
    ograničenje napona izlaza
    Common mode : < 70 V at 1 kV/µs
    [I total] struja pražnjenja
    20 kA
    lokalna signalizacija
    Electrical
    način montiranja
    Fiksno
    nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    9 mm redovi
    2
    visina
    90 mm
    širina
    18 mm
    dubina
    66 mm
    masa proizvoda
    65 g
    boja
    Bela
    materijal
    PA6
    vreme odziva
    < 1 ns
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminal 0.2...4 mm² rigid
    Screw clamp terminal 0.2...2.5 mm² flexible
    Screw clamp terminal 0.2...2.5 mm² flexible with ferrule
    dužina ogoljenog dela žice
    8 mm
    moment pritezanja
    0.8 N.m
    Okruženje
    standardi
    EN 61643-21
    IEC 61643-21
    IP stepen zaštite
    IP40 ( in modularni orman) u skladu sa IEC 60529
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK05 u skladu sa IEC 62262
    relativna vlažnost
    5...90 %
    nadmorska visina za rad uređaja
    2000 m
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...60 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for A9L16339: iPRI 48V surge Arrester Acti 9 (Verzija 1.0)
    iPRI 48V surge Arrester (Verzija 1.0)
    Datum 22.10.12.
    Veličina 182.5 KB
    Datum 22.10.12.
    Veličina 529.6 KB
    IPRI 48V (Verzija 1.0)
    Datum 9.7.13.
    Veličina 205.3 KB
    Datum 9.7.13.
    Veličina 135 KB
    iPRI 48V surge Arrester (Verzija 1.0)
    Datum 22.10.12.
    Veličina 31.2 KB
    Datum 22.10.12.
    Veličina 1.6 MB
    Datum 22.10.12.
    Veličina 81.8 KB
    Datum 22.10.12.
    Veličina 301 KB
    Aplikacije i rešenja
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Improve the reliability of LED street lighting system (three-phase network) (Verzija 1.1)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 25.3.19.
    Veličina 0
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 25.3.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.