Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

iPRD65r modularni odvodnik prenapona - 1P - 460V - sa daljinskom signal.

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iPRD
    tip proizvoda ili komponente
    Izvlačivi odvodnik prenapona
    kratko ime uređaja
    IPRD65r
    primena uređaja
    Razvod električne energije
    opis polova
    1P
    daljinska signalizacija
    Sa
    signalni kontakt
    1 SD (1 C/O)
    tip odvodnika prenapona
    Električna distributivna mreža
    sistem uzemljenja
    IT
    Dopunske informacije
    tip klase odvodnika prenapona
    Tip 2
    tehnologija odvodnika prenapona
    MOV
    [Ue] nazivni napon
    230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
    [In] nazivna struja pražnjenja
    Common mode : 20 kA L/PE
    maksimalna struja pražnjenja
    Common mode : 65 kA L/PE
    [Uc] maksimalni stalni radni napon
    Common mode : 460 V L/PE
    maksimalni [Up] napon naponske zaštite
    2 kV type 2 common mode L/PE
    tip rastavljača
    Associated circuit breaker iC60H 50 A curve C - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker iC60N 50 A curve C - Icu 10 kA
    Associated circuit breaker NG125N 50 A curve C - Icu 25 kA
    Associated circuit breaker NG125H 50 A curve C - Icu 36 kA
    Associated circuit breaker NG125L 50 A curve C - Icu 50 kA
    lokalna signalizacija
    Zastavica boja: bela/crvena
    signal napona
    0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    DIN šina
    9 mm redovi
    2
    visina
    81 mm
    širina
    18 mm
    dubina
    69 mm
    masa proizvoda
    0.09 kg
    boja
    Bela ( RAL 9003 )
    vreme odziva
    <= 25 ns
    povezivanje - priključci
    Tunnel type terminal, downside 2.5...35 mm²
    Tunnel type terminal, upside 2.5...35 mm²
    moment pritezanja
    2.5 N.m
    Okruženje
    standardi
    EN 61643-11
    IEC 61643-11
    sertifikacija proizvoda
    CE
    IP stepen zaštite
    Na prednjem delu : IP40 u skladu sa IEC 60529
    Ugrađena : IP20 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 62262
    relativna vlažnost
    5...90 %
    nadmorska visina za rad
    2000 m
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...60 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Италијански
    • Фински
    • Шпански
    • Португалски
    • Холандски
    • Француски
    • Немачки
    • Норвешки
    • Дански
    • Шведски
    • Руски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    IPRD 65R 65 KA 460V (Verzija 1.0)
    Datum 19.7.13.
    Veličina 604.2 KB
    Datum 19.7.13.
    Veličina 302.4 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iPRD (Verzija 00)
    Datum 26.5.18.
    Veličina 2 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.